IO-Link/analogový převodník je zařízením IO-Link, které převádí protokol IO-Link na analogové signály. Nabízí vám tak možnost přenášet signály do analogových akčních členů přes IO-Link master.
AXL E IOL AO1 I M12 S
-
Analogový modul
2700351
IO-Link/analogový konvertor Axioline E k připojení analogového akčního členu, 4 mA ... 20 mA, konektor M12, přímé provedení
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Připojení k masteru IO-Link s konektorem M12 (kódování A, 4pólový)
1 rozhraní IO-Link
A port IO-Link
Specifikace IO-Link V1.1.1
Přímé provedení
1 analogový výstup
Připojení akčního členu ve 3vodičové technice prostřednictvím konektoru M12 (kódování A, 5pólový)
Rozsah proudu: 4 mA ... 20 mA
Připojení FE k lokálnímu napojení na provozní zemi
Napájení modulové elektroniky a aktoru pomocí rozhraní IO-Link masteru IO-Link
Místní ukazatel stavu
Krytí IP65/67