AXL E IOL AI1 I M12 R - Analogový modul
2700275

IO-Link/analogový konvertor Axioline E k připojení analogového snímače, 4 mA ... 20 mA, konektor M12, úhlové provedení

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Připojení k masteru IO-Link s konektorem M12 (kódování A, 4pólový)
1 rozhraní IO-Link
A port IO-Link
Specifikace IO-Link V1.1.1
Úhlové provedení
1 analogový vstup
Připojení senzoru 3vodičovou technikou
Rozsah proudu: 4 mA ... 20 mA
Připojení FE k lokálnímu napojení na provozní zemi
Napájení modulové elektroniky a senzoru přes rozhraní IO-Link masteru IO-Link
Místní ukazatel stavu
Krytí IP65/67