CD 80X80 WH
-
Propojovací kanál
3240635
Propojovací kanál pro instalaci a montáž do rozvaděčů, bílý, sestávající z horního a spodního dílu, šířka: 80 mm, výška: 80 mm, délka: 2000 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Vylamování můstků bez použití nástrojů a bez otřepů prostřednictvím místa zlomu
Řezačka propojovacích kanálů PPS CD umožňuje lehký řez šetřící sílu a bez otřepů díky svému pákovému převodu a zvláštní zářezové geometrii
Lehký řez šetřící sílu a bez otřepů s nůžkami propojovacího kanálu CUTFOX-CD
Široké, zkosené hlavy můstků propojovacího kanálu zaručují lehkou montáž a perfektní držení krytu
Bezpečné držení položených vodičů díky nosným svorkám vodiče zablokovatelným po stranách můstků
Plastovými rozpěrnými nýty lze jednoduchým způsobem pomocí nýtovacího nástroje upevnit propojovací kanály