Ochranná hadice, materiál: PVC, sroubovnice: PVC opláštěná pružinová ocel, odolné vůči UV: ne, flexibilní, krytí: IP68, barva: šedá, vnitřní průměr: 16 mm, Celková délka: 10 m
Ochranné hadice
Ochranná hadice, materiál: PA 6, odolné vůči UV: ano, flexibilní, krytí: IP68, barva: černá, třída hořlavosti dle UL 94: V0, vnitřní průměr: 23 mm, Celková délka: 50 m
Ochranná hadice, materiál: Ocel, pozinkováno, krytí: IP40, barva: stříbrná, vnitřní průměr: 23 mm, Celková délka: 10 m
Ochranná hadice, materiál: PA 6, odolné vůči UV: ano, flexibilní, krytí: IP68, barva: černá, třída hořlavosti dle UL 94: V0, vnitřní průměr: 29 mm, Celková délka: 25 m
Ochranná hadice, materiál: PA 6, odolné vůči UV: ano, flexibilní, krytí: IP68, barva: černá, třída hořlavosti dle UL 94: HB, vnitřní průměr: 36 mm, Celková délka: 25 m
Ochranná hadice, materiál: PA 6, odolné vůči UV: ano, flexibilní, krytí: IP68, barva: černá, třída hořlavosti dle UL 94: HB, vnitřní průměr: 23 mm, Celková délka: 50 m
Ochranná hadice, materiál: PA 6, odolné vůči UV: ano, flexibilní, krytí: IP68, barva: černá, třída hořlavosti dle UL 94: HB, vnitřní průměr: 16,5 mm, Celková délka: 50 m
Ochranná hadice, materiál: PA 6, odolné vůči UV: ano, flexibilní, krytí: IP68, barva: černá, třída hořlavosti dle UL 94: V0, vnitřní průměr: 16,5 mm, Celková délka: 50 m
Ochranná hadice, materiál: Ocel, pozinkováno, krytí: IP40, barva: stříbrná, vnitřní průměr: 11 mm, Celková délka: 10 m
Ochranná hadice, materiál: PA 6, odolné vůči UV: ano, flexibilní, krytí: IP68, barva: černá, třída hořlavosti dle UL 94: HB, vnitřní průměr: 10 mm, Celková délka: 50 m