M17-7EPSA8AA200S - Přístrojový konektor zpředu stěny
1550190

M17, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: M17 PRO, úhlový, otočný, pro standardní spojku a rychlospojku ONECKLICK, Počet pólů: 4+4+3+PE, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozměr příruby: 26 mm x 26 mm, kódování: Typ 2 (v souladu s IEC 61076-2-117), Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Rychlospojka ONECLICK s jednoznačnou optickou, pohmatovou a akustickou polohou uzamčení
Moderní konzistentní design pro mimořádný komfort obsluhy
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Všechna pouzdra osaditelná kontakty s trny nebo dutinkami
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí

Často kladené otázky


Jaké výhody nabízejí standardizované konektory?

Míra zajištění dodávek díky celosvětové dostupnosti je u standardizovaných konektorů výrazně vyšší než u proprietárních řešení. Odpadá totiž problém dodavatelského řetězce s jedním zdrojem. Standardizace navíc vymezuje mechanické a elektrické vlastno... Zobrazit více

Míra zajištění dodávek díky celosvětové dostupnosti je u standardizovaných konektorů výrazně vyšší než u proprietárních řešení. Odpadá totiž problém dodavatelského řetězce s jedním zdrojem. Standardizace navíc vymezuje mechanické a elektrické vlastnosti produktů, a tím poskytuje výrobcům i uživatelům dodatečnou jistotu.

Zobrazit méně

Pro které aplikace se hodí hybridní konektor M17?

Hybridní konektor M17 PRO představuje řešení 3 v 1 pro současný přenos signálu, dat a výkonu v inteligentních polních přístrojích. Ať už se jedná o motory pracující s malým napětím, koboty, dopravní techniku nebo intralogistiku, konektor M17 PRO HYBR... Zobrazit více

Hybridní konektor M17 PRO představuje řešení 3 v 1 pro současný přenos signálu, dat a výkonu v inteligentních polních přístrojích. Ať už se jedná o motory pracující s malým napětím, koboty, dopravní techniku nebo intralogistiku, konektor M17 PRO HYBRID v sobě spojuje výhody kompaktního řešení připojení s vysokou hustotou integrace kontaktů a schopností přenášet proud až 16 A.

Zobrazit méně

Co je rychlospojka ONECLICK?

Při připojování přístrojů a propojování systému dává rychlospojka ONECLICK uživatelům trojnásobnou zpětnou vazbu o bezpečném zajištění dvojice konektorů. Podle značení, jednoduchého zvuku („cvaknutí“) a jednoznačného hmatového vjemu je v kterékoli mo... Zobrazit více

Při připojování přístrojů a propojování systému dává rychlospojka ONECLICK uživatelům trojnásobnou zpětnou vazbu o bezpečném zajištění dvojice konektorů. Podle značení, jednoduchého zvuku („cvaknutí“) a jednoznačného hmatového vjemu je v kterékoli montážní poloze zajištěno, že konektory jsou správně připojené a zajištěné proti vibracím.

Zobrazit méně

Jaké varianty pouzder existují u konektoru M17 PRO HYBRID?

Kromě konstrukčních provedení pouzder známých ze série M17 PRO je u konektoru M17 PRO HYBRID k dispozici nová velikost příruby. Nový rozměr příruby 21,6 x 21,6 mm existuje jak pro rovné, tak i pro úhlové, otočné přístrojové konektory. S konstrukční v... Zobrazit více

Kromě konstrukčních provedení pouzder známých ze série M17 PRO je u konektoru M17 PRO HYBRID k dispozici nová velikost příruby. Nový rozměr příruby 21,6 x 21,6 mm existuje jak pro rovné, tak i pro úhlové, otočné přístrojové konektory. S konstrukční výškou pouhých 30 mm u úhlových variant se jedná o nejkompaktnější řešení pro zapojování přístrojů, které je na trhu.

Zobrazit méně

Jak vysoká je proudová kapacita hybridního konektoru M17 PRO a které protokoly podporuje?

Hybridní konektor M17 PRO má proudovou kapacitu minimálně 14 A. Konektor podporuje protokol Hiperface DSL (~10 Mbit/s).... Zobrazit více

Hybridní konektor M17 PRO má proudovou kapacitu minimálně 14 A. Konektor podporuje protokol Hiperface DSL (~10 Mbit/s).

Zobrazit méně

Jaká ochranná opatření v souvislosti s EMC jsou v konektoru M17 PRO HYBRID integrována?

Hybridní konektor M17 PRO nabízí jednoduché a spolehlivé 360° připojení stínění.... Zobrazit více

Hybridní konektor M17 PRO nabízí jednoduché a spolehlivé 360° připojení stínění.

Zobrazit méně

Proč existují různobarevné kontaktní vložky?

Barevné označení umožňuje uživateli okamžitě rozlišit variantu 50 V od varianty 630 V. Přídavná kódovací žebra ve tvaru konektoru zabraňují chybnému zapojení kabeláže zařízení, čímž zajišťují dodatečnou bezpečnost.... Zobrazit více

Barevné označení umožňuje uživateli okamžitě rozlišit variantu 50 V od varianty 630 V. Přídavná kódovací žebra ve tvaru konektoru zabraňují chybnému zapojení kabeláže zařízení, čímž zajišťují dodatečnou bezpečnost.

Zobrazit méně