M17-08PSC8AAD00S
-
Přístrojový konektor zpředu stěny
1550194
M17, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: M17 PRO, úhlový, otočný, pro standardní spojku a rychlospojku ONECKLICK, Počet pólů: 4+4+4, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozměr příruby: 21,6 mm x 21,6 mm, kódování: Typ 2B (v souladu s IEC 61076-2-117), Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Jaké výhody nabízejí standardizované konektory?
Míra zajištění dodávek díky celosvětové dostupnosti je u standardizovaných konektorů výrazně vyšší než u proprietárních řešení. Odpadá totiž problém dodavatelského řetězce s jedním zdrojem. Standardizace navíc vymezuje mechanické a elektrické vlastno... Zobrazit více
Míra zajištění dodávek díky celosvětové dostupnosti je u standardizovaných konektorů výrazně vyšší než u proprietárních řešení. Odpadá totiž problém dodavatelského řetězce s jedním zdrojem. Standardizace navíc vymezuje mechanické a elektrické vlastnosti produktů, a tím poskytuje výrobcům i uživatelům dodatečnou jistotu.
Zobrazit méněPro které aplikace se hodí hybridní konektor M17?
Hybridní konektor M17 PRO představuje řešení 3 v 1 pro současný přenos signálu, dat a výkonu v inteligentních polních přístrojích. Ať už se jedná o motory pracující s malým napětím, koboty, dopravní techniku nebo intralogistiku, konektor M17 PRO HYBR... Zobrazit více
Hybridní konektor M17 PRO představuje řešení 3 v 1 pro současný přenos signálu, dat a výkonu v inteligentních polních přístrojích. Ať už se jedná o motory pracující s malým napětím, koboty, dopravní techniku nebo intralogistiku, konektor M17 PRO HYBRID v sobě spojuje výhody kompaktního řešení připojení s vysokou hustotou integrace kontaktů a schopností přenášet proud až 16 A.
Zobrazit méněCo je rychlospojka ONECLICK?
Při připojování přístrojů a propojování systému dává rychlospojka ONECLICK uživatelům trojnásobnou zpětnou vazbu o bezpečném zajištění dvojice konektorů. Podle značení, jednoduchého zvuku („cvaknutí“) a jednoznačného hmatového vjemu je v kterékoli mo... Zobrazit více
Při připojování přístrojů a propojování systému dává rychlospojka ONECLICK uživatelům trojnásobnou zpětnou vazbu o bezpečném zajištění dvojice konektorů. Podle značení, jednoduchého zvuku („cvaknutí“) a jednoznačného hmatového vjemu je v kterékoli montážní poloze zajištěno, že konektory jsou správně připojené a zajištěné proti vibracím.
Zobrazit méněJaké varianty pouzder existují u konektoru M17 PRO HYBRID?
Kromě konstrukčních provedení pouzder známých ze série M17 PRO je u konektoru M17 PRO HYBRID k dispozici nová velikost příruby. Nový rozměr příruby 21,6 x 21,6 mm existuje jak pro rovné, tak i pro úhlové, otočné přístrojové konektory. S konstrukční v... Zobrazit více
Kromě konstrukčních provedení pouzder známých ze série M17 PRO je u konektoru M17 PRO HYBRID k dispozici nová velikost příruby. Nový rozměr příruby 21,6 x 21,6 mm existuje jak pro rovné, tak i pro úhlové, otočné přístrojové konektory. S konstrukční výškou pouhých 30 mm u úhlových variant se jedná o nejkompaktnější řešení pro zapojování přístrojů, které je na trhu.
Zobrazit méněJak vysoká je proudová kapacita hybridního konektoru M17 PRO a které protokoly podporuje?
Hybridní konektor M17 PRO má proudovou kapacitu minimálně 14 A. Konektor podporuje protokol Hiperface DSL (~10 Mbit/s).... Zobrazit více
Hybridní konektor M17 PRO má proudovou kapacitu minimálně 14 A. Konektor podporuje protokol Hiperface DSL (~10 Mbit/s).
Zobrazit méněJaká ochranná opatření v souvislosti s EMC jsou v konektoru M17 PRO HYBRID integrována?
Hybridní konektor M17 PRO nabízí jednoduché a spolehlivé 360° připojení stínění.... Zobrazit více
Hybridní konektor M17 PRO nabízí jednoduché a spolehlivé 360° připojení stínění.
Zobrazit méněProč existují různobarevné kontaktní vložky?
Barevné označení umožňuje uživateli okamžitě rozlišit variantu 50 V od varianty 630 V. Přídavná kódovací žebra ve tvaru konektoru zabraňují chybnému zapojení kabeláže zařízení, čímž zajišťují dodatečnou bezpečnost.... Zobrazit více
Barevné označení umožňuje uživateli okamžitě rozlišit variantu 50 V od varianty 630 V. Přídavná kódovací žebra ve tvaru konektoru zabraňují chybnému zapojení kabeláže zařízení, čímž zajišťují dodatečnou bezpečnost.
Zobrazit méně