SACC-MCI-MST-4CON/0,5 SCOX
-
Přístrojový konektor zezadu stěny
1239438
Přístrojový konektor zezadu stěny, Výkon, 4-pólový, kódování: T, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL spínací lanko, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Detaily výrobku
Vaše výhody
Pro kompaktní přístroje: přenos vysokých výkonů na malém prostoru
Pohodlné polní kompletování: konektory pro rychlou montáž na místě
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Běžná schémata pólů pro přenos signálu a výkonu s jednotným provedením Design-in