SACC-DSI-M12MSS-4CON-M16/0,5PEX - Přístrojový konektor zezadu stěny
1239439

Přístrojový konektor zezadu stěny, Výkon, 4-pólový, Trn, přímo, M12-Standardní, S-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL spínací lanko, zalitý, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pro kompaktní přístroje: přenos vysokých výkonů na malém prostoru
Zajištěno proti špatnému zapojení kódováním S
Předem osazeno lanky pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Lanka zalita pro optimální těsnost
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility