SACC-DSI-M12MSS-3P-M16/2,5PEX
-
Přístrojový konektor zezadu stěny
1238201
Přístrojový konektor zezadu stěny, Univerzální, 3-pólový, Trn, přímo, M12, S-kódování, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 2,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL spínací lanko, zalitý, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Detaily výrobku
Poznámka k provozu | Uvedené elektrické a mechanické údaje předpokládají správně zajištěný a namontovaný pár konektorů. Pokud konektor není zajištěn a mohl by být znečištěn, je třeba ho uzavřít ochrannou krytkou > IP 54. Kromě toho je třeba přihlédnout k vlivům lanek, vedení nebo montáže na desky plošných spojů. |
Pokyny pro objednávku: | Pojistná matice je součástí dodávky |
Bezpečnostní pokyn | |
Bezpečnostní pokyn | VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody. |
• VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná. | |
• VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací. | |
• Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení. | |
• Při používání konektorů v exteriéru musí být konektory odděleně chráněny před povětrnostními vlivy. | |
• Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat. | |
• Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products). | |
• Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel. | |
• Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny. | |
• Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity. | |
• Dodržujte příslušné technické údaje. Informace naleznete na těchto místech: o na výrobku, o na obalové etiketě, o v dodané dokumentaci, o na internetové adrese phoenixcontact.com/products u příslušného výrobku. |
|
• Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact. | |
• Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku | |
• Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno. | |
• Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Utahovací moment | 3 Nm ... 4 Nm (Konektor M12) |
Typ produktu | Kulaté konektory (na straně přístroje) |
aplikace | Výkon |
Typ senzoru | Univerzální |
Počet pólů | 3 |
rozložení konektoru | 2+PE |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ne |
Kódování | S |
Druh závitu | M12 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Materiálem Zalévací hmota | PUR (zalitý) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těsnění | FKM |
Materiál kontakt | CuZn |
Materiál povrch kontaktu | Au |
Materiál držák kontaktu | PA |
Materiál šroubení | Slitina CuZn, poniklovaná |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Jmenovité napětí podle IEC 61076-2-101 | 630 V |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV AC |
Odpor kontaktu | ≤ 3 mΩ |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 630 V |
Jmenovitý proud IN | 12 A |
Zkušební napětí | 6 kV |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Jednotlivá lanka |
Typ kontaktu | Trn |
Průřez vodiče | 1,31 mm² |
Utahovací moment | 3 Nm ... 4 Nm (Konektor M12) |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | > 100 |
Přípojka 1 | |
Provedení hlava | Trn |
Kabelový vývod hlava | přímo |
Druh závitu hlava | M12 |
Kódování | S |
Délka vedení | 2,5 m |
Typ vedení | UL/cUL spínací lanko |
Druh signálu / kategorie | Univerzální |
Průměr žíly, včetně izolace | 2,2 mm |
Dílčí žíla, barva | černý 1, černý 2, zelený/žlutý |
průřez vodiče | 1,31 mm² |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Signální vedení AWG | 16 |
Materiál izolace žíly | mPPE |
Bezhalogenovost | ano |
Odolnost vůči plameni | podle UL 1581 VW1 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (kabel, pevné uložení) |
-20 °C ... 105 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP67 |
IP65/IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka) |
Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pohyblivé položení) | -20 °C ... 105 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pevné položení) | -40 °C ... 105 °C (kabel, pevné uložení) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Odolnost vůči plameni | podle UL 1581 VW1 |
Označení normy | Kulatý konektor M12 |
Normy/předpisy | v souladu s normou IEC 61076-2-111 |
Objednací číslo | 1238201 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Prodejní kód | ABQ |
Kód výrobku | ABQCGB |
GTIN | 4063151385804 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 131,7 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 128,459 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Pro kompaktní přístroje: přenos vysokých výkonů na malém prostoru
Pro průmyslové aplikace infrastruktury
Zajištěno proti špatnému zapojení kódováním S
Předem osazeno lanky pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Lanka zalita pro optimální těsnost
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno