cULus osvědčení
ID schválení: E221474-20140616Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A | 22 - 20 |
Přístrojový konektor zezadu stěny, Univerzální, 5-pólový, Trn, přímo, M12-Standardní, kódování: A, na volný konec vodiče, Montáž na zadní stěnu, M16 x 1,5, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,34 mm2, lanko TPE, zalitý, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A | 22 - 20 |