SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/0,5X - Přístrojový konektor zezadu stěny
1238813

Přístrojový konektor zezadu stěny, Univerzální, 8-pólový, Zásuvka, přímo, M12, kódování: A, na volný konec vodiče, Montáž na zadní stěnu, M16 x 1,5, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,25 mm2, lanko TPE, zalitý, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Předem osazeno lanky pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Lanka zalita pro optimální těsnost
Všechna obvyklá schémata pólů a kódování pro přenos signálů, dat a výkonu s jednotným provedením Design-in
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility