SACC-DSI-M12FS-17CON-M16/1,0X - Přístrojový konektor zezadu stěny
1239075

Přístrojový konektor zezadu stěny, 17-pólový, Zásuvka, přímo, M12, A-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 1 m, 0,14 mm2, zalitý, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty