PRC 5-FT25-MC4 205 FE/RL - Přístrojový konektor zezadu stěny
1344912

Přístrojový konektor zezadu stěny, Rodina výrobků: PRC 35, barva: černá, počet pólů: 5, průřez vodiče max.: 4 mm2, jmenovité napětí: 690 V AC, jmenovitý proud: 32 A, Typ připojení: Lisovaný spoj, Varianta s dutinkami vodiče a kulatým kabelovým okem

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Až o 75 % menší konstrukční velikost v porovnání s průmyslovými konektory téhož výkonu
Zajišťovací mechanismus odjistitelný nářadím nebo rukou
Vhodný pro aplikace ve slaném ovzduší a přímém slunečním svitu
Optimální k vnitřnímu a venkovnímu použití díky materiálům odolným vůči vlivu počasí