PLT-SEC-T3-120-FM
-
Svodič přepětí typu 3
2905228
Výměnná přístrojová ochrana, podle Typ 3 / třídy III, pro 1fázové napájecí sítě se samostatným N a PE (3vodičová soustava: L1, N, PE), s integrovanou pojistkou odolnou vůči rázovému proudu a kontaktem dálkového hlášení. Vhodné i pro DC aplikace.
Detaily výrobku
Typ produktu | Přístrojová ochrana |
Produktová řada | SEC Family |
Provedení | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |
Počet pólů | 2 |
Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky, kontakt dálkové signalizace |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Zkušební třída IEC | III |
T3 | |
EN Type | T3 |
Počet portů | One |
Indikace / Dálkové hlášení | |
Označení přípojky | Kontakt dálkové signalizace závady |
Spínací funkce | Rozpojovací kontakt |
Provozní napětí | 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Provozní proud | 3 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Závit šroubu | M3 |
Utahovací moment | 0,8 Nm |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 17,7 mm |
Výška | 90 mm |
Hloubka | 74,5 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm) |
Dělicí jednotka | 1 HM |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
Hodnota CTI materiálu | 600 |
Izolační materiál | PA 6.6-FR 20% GF |
PA 6.6-FR | |
Materiálová skupina | I |
Materiál pouzdra | PA 6.6-FR 20 % GF |
PA 6.6-FR |
Ochranné cesty | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
(L+) - (L-) | |
(L+/L-) - PE | |
Směr působení | 1L-N & N-PE |
Jmenovité napětí UN | 120 V AC (TN-S) |
120 V AC (TT - jen v kombinaci s RCD) | |
Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maximální trvalé napětí UC | 150 V AC |
150 V DC | |
jmenovitý zátěžový proud IL | 26 A (30 °C) |
Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 5 µA |
Příkon Standby PC | ≤ 150 mVA (při UREF) |
≤ 175 mVA (při UC) | |
Referenční zkušební napětí UREF | 132 V AC |
Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 3 kA |
Kombinovaný ráz UOC | 6 kV |
Ochranná úroveň Up (L-N) | ≤ 0,85 kV |
Ochranná úroveň Up (L-PE) | ≤ 0,95 kV |
Ochranná úroveň Up (N-PE) | ≤ 0,95 kV |
TOV reakce při UT (L-N) | 240 V AC (5 s / withstand mode) |
240 V AC (120 min / withstand mode) | |
TOV reakce při UT (L-PE) | 240 V AC (5 s / withstand mode) |
240 V AC (120 min / withstand mode) | |
1332 V AC (200 ms / safe failure mode) | |
TOV reakce při UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / safe failure mode) |
Doba odezvy tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Doba odezvy tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Doba odezvy tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Zkratuvzdornost ISCCR | 1,5 kA AC |
0,25 kA DC | |
Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | není nutná |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
Výška | ≤ 2000 m (n.m.) |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
Náraz (provoz) | 30g (Polosinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrace (provoz) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 cyklů / osa / X, Y, Z) |
Specifikace UL | |
Maximální trvalé napětí MCOV | 150 V AC |
150 V DC | |
Jmenovitý proud svodiče In | 3 kA |
Ochranné cesty | L-N |
L-G | |
N-G | |
(L+) - (L-) | |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
Jmenovité napětí | 120 V DC |
jmenovitý zátěžový proud IL | 25 A |
Systém pro rozvod energie | Single phase |
Jmenovitá frekvence | 50/60 Hz |
Měřené omezovací napětí MLV (L-N) | 780 V |
Měřené omezovací napětí MLV (L-G) | 760 V |
Měřené omezovací napětí MLV (N-G) | 760 V |
Měřené omezovací napětí MLV (L+) - (L-) | 780 V |
Měřené omezovací napětí MLV (L+) - G | 760 V |
Měřené omezovací napětí MLV (L-) - G | 760 V |
Typ SPD | 4CA |
Data připojení UL | |
Utahovací moment | 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Průřez vedení AWG | 14 ... 12 |
EN 61643-11 | |
Normy/předpisy | EN 61643-11 |
Poznámka | 2012 |
Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
Objednací číslo | 2905228 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | CL1 |
Kód výrobku | CL14A1 |
GTIN | 4046356939690 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 90,3 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 73,33 g |
Číslo celní sazby | 85363030 |
Země původu | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: Nerelevantní) |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno