UT 4-QUATTRO/ 2P-F
-
Šroubová příruba
3060335
Šroubová příruba, pro šroubení zástrček COMBI, obrysově a dělením shodná s příslušnými svornicemi COMBI
Detaily výrobku
Typ produktu | Příruba |
Počet přípojek | 0 |
Počet řad | 1 |
Závit šroubu | M2,5 |
Utahovací moment | 0,4 ... 0,5 Nm |
Šířka | 6,2 mm |
Výška | 82,4 mm |
Hloubka | 46,9 mm |
Hloubka na NS 35/7,5 | 47,5 mm |
Hloubka na NS 35/15 | 55 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Objednací číslo | 3060335 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | BE1 |
Kód výrobku | BE114Z |
Strana katalogu | Strana 373 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356091619 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 9,7 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 9 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001041 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
RB ST 10-(2,5/4) - Redukční můstek 3030873
-
RB UT 10-(2,5/4) - Redukční můstek 3047060
-
RB UT 35-(2,5/4) - Redukční můstek 3047277
-
RB UT 16-(2,5/4) - Redukční můstek 3047073
-
RB UT 6-(2,5/4) - Redukční můstek 3047251
-
DF-UP 4 - Přírubové víko 3060348
-
DF-UPBV 2,5/ 4 - Přírubové víko 3060432
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
Vaše výhody
Obrysy i dělením shodné se svornicovými základnami
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno