PT 2,5-4L/2P-FS - Příruba
3012312

Příruba, šířka: 5,2 mm, výška: 125 mm, barva: šedá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kromě možnosti ověření ve zdvojeném prostoru pro funkční prvek je u všech svorek k dispozici dodatečný měřicí bod
Kompaktní provedení a čelní připojení umožňují zapojení na nejmenším prostoru
Připojovací svorky push-in se vyznačují kromě vlastností systému CLIPLINE complete jednoduchým zapojením vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhými vodiči bez pomoci nástrojů.