Připojovací skřín generátoru Solarline (GAK) se používají v malých střešních zařízeních, ale i ve velkých volně stojících zařízeních. K hlavním úkolům připojovacích skříní generátoru patří přepěťová ochrana fotovoltaického systému, případně koncentrace řetězců a prosmyčkování ochranného vodiče k vyrovnání potenciálu k lokálnímu vyrovnání potenciálu.
Další funkce jsou volitelné a závislé na vybavení.
Příklady pro volitelné funkce jsou ochrana řetězců řetězcovými pojistkami a také odpojení řetězců prostřednictvím DC výkonového odpojovače nebo DC požárního zátěžového oddělovacího vypínače.
Úplný rozsah funkcí připojovací skříně generátoru můžete odvodit z jejího označení položky (viz typový klíč v příbalovém letáku připojovací skříně generátoru, který je možné stáhnout v části „Soubory ke stažení“).
SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001UD
-
Připojovací skříň generátoru
1052860
Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1000 V DC k připojení 1×4 řetězců. S přepěťovou ochranou (typ 1/2) a DC konektorem SUNCLIX pro vstupní a výstupní stranu (protilehlá zástrčka SUNCLIX je součástí dodávky).
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Rychlá instalace a uvedení do provozu
Kombinace spínacích zařízení v souladu s normou díky aplikaci DIN EN 61439
Uživatelsky orientované poradenství
Velké portfolio připojovacích skříní generátoru dostupných skladem