SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1101 - Připojovací skříň generátoru
1056071

Připojovací skříň generátoru; napětí MPP: 1000 V DC; počet řetězců: 1; počet podporovaných trackerů MPP: 2; přepěťová ochrana: T1 / T2; vybavení: Výkonový odpojovač DC; druh přívodu vedení: SUNCLIX; rozsah dodávky: Konektor DC k připojení připojovací skříně generátoru

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Rychlá instalace a uvedení do provozu
Kombinace spínacích zařízení v souladu s normou díky aplikaci DIN EN 61439
Uživatelsky orientované poradenství
Velké portfolio připojovacích skříní generátoru dostupných skladem

Často kladené otázky


Jak mohu na základě označení položky identifikovat vlastnosti připojovací skříně generátoru Phoenix Contact?

Typové označení připojovacích skříní generátoru Phoenix Contact je popsáno v Upozornění pro uživatele 111730. Pomocí tohoto typového označení můžete svoji připojovací skříň generátoru identifikovat a odvodit její vlastnosti. Upozornění pro uživatele ... Zobrazit více

Typové označení připojovacích skříní generátoru Phoenix Contact je popsáno v Upozornění pro uživatele 111730. Pomocí tohoto typového označení můžete svoji připojovací skříň generátoru identifikovat a odvodit její vlastnosti. Upozornění pro uživatele je k dispozici v sekci „Ke stažení“ na produktové stránce připojovací skříně generátoru zde: www.phoenixcontact.com.

Zobrazit méně

Měly by se na ochranu fotovoltaických zařízení používat fotovoltaické pojistky?

Pro Evropu platí podle HD 60364, části 7-712 následující: FV pojistky se musejí používat ve fotovoltaických zařízeních, kde se na každý tracker MPP instalují více než dva paralelně zapojené fotovoltaické řetězce. Tento požadavek platí, protože FV ins... Zobrazit více

Pro Evropu platí podle HD 60364, části 7-712 následující: FV pojistky se musejí používat ve fotovoltaických zařízeních, kde se na každý tracker MPP instalují více než dva paralelně zapojené fotovoltaické řetězce. Tento požadavek platí, protože FV instalace musejí mít zkratuvzdornou konstrukci.
 
U fotovoltaických zařízení je zkratový proud přibližně ve jmenovitém provozním rozsahu. V případě jednoho nebo dvou fotovoltaických řetězců nemají fotovoltaické pojistky žádnou ochrannou funkci, naopak dokonce zhoršují výkon systému, protože představují potenciální zdroj poruch a kromě toho způsobují poněkud vyšší ztrátový výkon.
 
Od tří paralelně zapojených fotovoltaických řetězců může při dvojité chybě izolace kvůli prosakujícímu proudu dojít ke zničení fotovoltaických modulů nebo k zatížení fotovoltaických vedení mimo jejich jmenovité provozní hodnoty. V tomto případě fotovoltaické pojistky významně přispívají k ochraně fotovoltaického zařízení a k zabránění následných zranění osob a škod na budově.
Údaje o odolnosti proti zpětnému proudu a maximálním jištění fotovoltaických modulů najdete v technickém listu výrobce.
 
Výjimkou jsou fotovoltaická zařízení s optimalizátory DC výkonu (např. od SolarEdge). V případě až tří paralelně zapojených fotovoltaických řetězců mohou optimalizátory výkonu zčásti zabránit vzniku chybných proudů ve fotovoltaických vedeních nebo modulech. V takovémto případě není nutné používat fotovoltaické pojistky. V této souvislosti dbejte rovněž informací výrobce optimalizátorů výkonu.

Zobrazit méně

Existuje nějaký jednoduchý způsob, jak minimalizovat ztráty ve vedení fotovoltaického zařízení?

Pro snížení ztrát ve vedení fotovoltaického zařízení jsou nutné větší průřezy kabelů.
 
Připojovací skříně generátoru od společnosti Phoenix Contact s DC konektory SUNCLIX nabízejí možnost rychlého připojení kabelů různých průřezů bez použití n... Zobrazit více

Pro snížení ztrát ve vedení fotovoltaického zařízení jsou nutné větší průřezy kabelů.
 
Připojovací skříně generátoru od společnosti Phoenix Contact s DC konektory SUNCLIX nabízejí možnost rychlého připojení kabelů různých průřezů bez použití nářadí. U některých těchto skříní můžete standardně připojit kabely o průřezu větším než 6 mm2. U ostatních skříní s DC konektory SUNCLIX jsou pro DC výstup z výroby přiloženy konektory pro kabely o průřezu do 6 mm2.
Také u těchto výrobků však můžete zčásti použít konektory určené pro větší průřezy kabelů. Zpravidla je k tomu v připojovací části připojovací skříně generátoru dostatek místa.
 
Informace o maximálním průřezu kabelu, který lze připojit k připojovací skříni generátoru, najdete v technických údajích výrobku v části „Připojovací údaje“. Vhodné konektory najdete u výrobku v části „Příslušenství“.

Zobrazit méně

Jak funguje odjišťovací mechanizmus DC konektorů SUNCLIX?

Patentovaný odjišťovací mechanizmus SUNCLIX umožňuje snadné odjištění a odpojení konektorů pomocí standardního plochého šroubováku. K tomu účelu je třeba zasunout šroubovák do jednoho z otvorů konektoru, poté lze konektor vytáhnout. Toto jednoduché o... Zobrazit více

Patentovaný odjišťovací mechanizmus SUNCLIX umožňuje snadné odjištění a odpojení konektorů pomocí standardního plochého šroubováku. K tomu účelu je třeba zasunout šroubovák do jednoho z otvorů konektoru, poté lze konektor vytáhnout. Toto jednoduché odjištění funguje i v případě těsného umístění konektorů v připojovací části připojovací skříně generátoru.

Zobrazit méně

Pokud se k připojovací skříni generátoru připojí méně fotovoltaických řetězců, než je technicky možné, ovlivní to maximální připojitelný proud na každý fotovoltaický řetězec?

V té souvislosti se podívejte do technických údajů výrobku do části „Elektrické vlastnosti“ na údaj „Součtový proud trackeru MPP“. Pro výpočet maximálního proudu na každý fotovoltaický řetězec se tato hodnota musí vydělit počtem připojených fotovoltaických řetězců.


Je dovoleno používat připojovací skříně generátoru od společnosti Phoenix Contact v nechráněném venkovním prostoru?

video thumbnail of faq answer

Připojovací skříně generátoru od společnosti Phoenix Contact mají pouzdra vyrobená z polykarbonátu vyztuženého skelnými vlákny nebo z polyesteru. Pouzdra jsou obzvláště odolná a splňují stupeň ochrany IP65. Zkoušky IP stupně ochrany pouzdra prováděné... Zobrazit více

Připojovací skříně generátoru od společnosti Phoenix Contact mají pouzdra vyrobená z polykarbonátu vyztuženého skelnými vlákny nebo z polyesteru. Pouzdra jsou obzvláště odolná a splňují stupeň ochrany IP65. Zkoušky IP stupně ochrany pouzdra prováděné podle DIN EN 60529 jsou však pouze srovnávací zkoušky a slouží ke klasifikaci vlastností. Trvají jen několik minut a nemohou simulovat reálnou situaci při instalaci.
I dlouhodobé vystavení UV záření zčásti vysoké intenzity může mít vliv na součásti připojovací skříně generátoru. Při instalaci v nechráněném venkovním prostoru by se proto měla nad připojovací skříň generátoru nainstalovat ochranná stříška chránící před povětrnostními vlivy.
Vhodné stříšky na ochranu před povětrnostními vlivy najdete u výrobku v části „Příslušenství“.

Zobrazit méně

Jak správně namontovat připojovací skříň generátoru Phoenix Contact na stěnu?

video thumbnail of faq answer

Připojovací skříně generátoru Phoenix Contact lze na stěnu namontovat flexibilně, podle stavebních podmínek. Podívejte se na video, kde najdete důležité pokyny pro správnou instalaci.... Zobrazit více

Připojovací skříně generátoru Phoenix Contact lze na stěnu namontovat flexibilně, podle stavebních podmínek. Podívejte se na video, kde najdete důležité pokyny pro správnou instalaci.

Zobrazit méně

Nabízí společnost Phoenix Contact vhodné připojovací skříně generátoru pro měniče s více vstupními páry na každý tracker MPP a omezeným vstupním proudem na každý pár připojovacích konektorů, a je třeba při instalaci s těmito typy měničů dávat pozor na nějaké zvláštnosti?

Vhodné připojovací skříně generátoru od společnosti Phoenix Contact určené pro tento případ použití mají v označení položky dodatek „EQ“.
Tyto připojovací skříně generátoru interně připojují fotovoltaické řetězce na každém pólu k potenciálu, integ... Zobrazit více

Vhodné připojovací skříně generátoru od společnosti Phoenix Contact určené pro tento případ použití mají v označení položky dodatek „EQ“.
Tyto připojovací skříně generátoru interně připojují fotovoltaické řetězce na každém pólu k potenciálu, integrují přepěťovou ochranu přes dolaďovací zapojení a poté fotovoltaické řetězce opět rozdělují. Odchozí kabely na připojovací skříni generátoru musejí mít stejný průřez a stejnou délku. Kromě toho by každý vodič připojený k připojovací skříni generátoru měl v případě poruchy buď být schopen přenést celý zkratový proud na každý DC obvod, nebo by měl být chráněn pojistkami provozní třídy gPV.

Zobrazit méně

Potřebuji k připojení připojovacích skříní generátoru pomocí DC konektorů SUNCLIX nějaké speciální nářadí (např. speciální lisovací kleště)?

video thumbnail of faq answer

Díky technice pružinového připojení není k připojení DC konektorů SUNCLIX potřeba žádné speciální nářadí.... Zobrazit více

Díky technice pružinového připojení není k připojení DC konektorů SUNCLIX potřeba žádné speciální nářadí.

Zobrazit méně