Připojovací skříně generátoru Solarline se používají ve velkých volně stojících zařízeních. Hlavními úkoly připojovacích skříní jsou přepěťová ochrana fotovoltaického systému, sběr a ochrana fotovoltaických řetězců s řetězcovými pojistkami a odpojení od napětí.
Další funkce jsou volitelné a závislé na vybavení.
Jedním z příkladů volitelných funkcí je dohled řetězce, který lze použít k měření a monitorování proudů v řetězci a napětí v systému.
SOL-SC-16ST-P-1-XF-00231
-
Připojovací skříň generátoru
1694157
Připojovací skříň generátoru; napětí MPP: 1500 V DC; počet řetězců: 16; počet podporovaných trackerů MPP: 1; přepěťová ochrana: T2; vybavení: Držák pojistek (pojistka řetězce 10,3 x 85 mm konfigurovatelné), Výkonový odpojovač DC; průřez vodiče (výstup DC): max. 300 mm2; vyrovnání: Portrait; druh přívodu vedení: Kabelové šroubení; rozsah dodávky: Přiložené příslušenství s montážním materiálem
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Rychlá instalace a uvedení do provozu
Kombinace spínacích zařízení v souladu s normou díky aplikaci DIN EN 61439
Uživatelsky orientované poradenství
Velké portfolio připojovacích skříní generátoru dostupných skladem