SACB-C-H180 6-12 PUR/
-
Přípojný nástavec
1698165
Přípojný nástavec, aplikace: Box senzoru/aktoru, typ připojení: M12 s dutinkami Plast, počet zásuvných míst: 6, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: ne; přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení 180°, PUR/PVC, délka vedení: 0,5 m ... 50 m, stínění: ne
Detaily výrobku
Typ produktu | Přípojný nástavec |
aplikace | Box senzoru/aktoru |
Počet zásuvných míst | 6 |
LED | ne |
Připojení vodiče | |
typ připojení senzoru/aktoru | M12 s dutinkami |
Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
Přiřazení svorek | |
Zásuvné místo/pól = barva žíly nebo přípojka | 1 / 4 (A) = WH |
1 / 2 (B) = GYPK | |
2 / 4 (A) = GN | |
2 / 2 (B) = RDBU | |
3 / 4 (A) = YE | |
3 / 2 (B) = WHGN | |
4 / 4 (A) = GY | |
4 / 2 (B) = BNGN | |
5 / 4 (A) = PK | |
5 / 2 (B) = WHYE | |
6 / 4 (A) = RD | |
6 / 2 (B) = YEBN | |
1-6 / 1 (+ 120 V) = BN | |
1-6 / 3 (0 V) = BU | |
1-6 / 5 (PE) = GNYE |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Materiálem Pouzdro | PA |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál kontakt strana kmenového kabelu | Slitina mědi |
Materiál držák kontaktu strana kmenového kabele | PA 6.6 V0 |
Materiál povrch kontaktu strana kmenového kabelu | Sn |
Délka vedení | Volné zadávání (0,5 ... 50 m) |
PUR/PVC černý [PUR] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 150,9 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Počet pólů | 15 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR/PVC černý [PUR] |
Stavba vodiče signálního vedení | 28x 0,15 mm |
Signální vedení AWG | 20 |
stavba vodiče napájení | 56x 0,15 mm |
Napájecí napětí AWG | 17 |
Průřez vodiče | 12x 0,5 mm² (Signální vedení) |
3x 1 mm² (Energetické vedení) | |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm ±0,1 mm (Signální vedení) |
2,1 mm ±0,1 mm (Energetické vedení) | |
Vnější průměr vedení | 9,40 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | hnědá, modrá, zelená / žlutá, bílá, zelená, žlutá, šedá, růžová, červená, šedá / růžová, červená / modrá, bílá / zelená, hnědá / zelená, bílá / žlutá, žlutá / hnědá |
Síla stěny izolace | ≥ 0,15 mm (vnitřní plášť) |
≥ 0,76 mm (Vnější plášť) | |
Celkové zkrucování | Žíly spletené do poloh |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 2000 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 7,5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 71 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 94 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 1500000, Poloměr ohnutí: 94 mm, Dráha pojezdu: 2 m, Rychlost pojezdu: 2 m/s |
Odolnost vůči plameni | DIN EN 50265 |
Odolnost vůči olejům | podle VDE 0472 část 803 |
Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
Zvláštní vlastnosti | bez silikonu |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 90 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
80 °C (podle UL) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 75 °C |
Objednací číslo | 1698165 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF3 |
Kód výrobku | AF3CBG |
Strana katalogu | Strana 115 (PC-2009) |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno