cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20010727Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 50 A | 20 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 50 A | 20 - 8 |
Přímý zásuvný blok, jmenovitý průřez: 6 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Ag, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 7, počet řad: 1, počet pólů: 7, počet přípojek: 7, řada výrobků: PCU 6/..-STD, rozteč: 10,16 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Přímá montáž, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 16, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici
Typ produktu | Přímý zásuvný blok |
Produktová řada | PCU 6/..-STD |
Produktová řada | COMBICON Connectors XL |
Provedení | Přímá montáž |
Počet pólů | 7 |
Rozteč | 10,16 mm |
Počet přípojek | 7 |
Počet řad | 1 |
Počet potenciálů | 7 |
Pojistná příruba | bez |
Vlastnosti | |
Jmenovitý proud IN | 41 A |
Jmenovité napětí UN | 1000 V |
Vnitřní odpor | 0,5 mΩ |
Jmenovité napětí (III/3) | 1000 V |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 8 kV |
Jmenovité napětí (III/2) | 1000 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 8 kV |
Jmenovité napětí (II/2) | 1000 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 8 kV |
Technologie připojení | |
Provedení | Přímá montáž |
Systém konektorů | COMBICON PC 16 |
Jmenovitý průřez | 6 mm² |
Typ kontaktu | Zásuvka |
Zajištění | |
Druh zajištění | bez |
Pojistná příruba | bez |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Šroubová svorka s tahovým pouzdrem |
Směr připojení vodiče ke směru zasunutí | 0 ° |
Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Průřez vedení AWG | 20 ... 7 |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Vnitřní válcový rozměr a x b / průměr | 4,3 mm x 4,0 mm / 4,0 mm |
Délka odizolování | 12 mm |
Utahovací moment | 1,2 Nm ... 1,5 Nm |
Způsob montáže | Přímá montáž |
Údaje o materiálu - kontakt | |
Poznámka | V souladu s WEEE/RoHS, bez obsahu whiskerů podle IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiál kontakt | Cu slitina |
Povrchové vlastnosti | completely silver-plated |
Kovový povrch bod připojení (povrchová vrstva) | Stříbrný (4 - 8 µm Ag) |
Kovový povrch oblast kontaktu (povrchová vrstva) | Stříbrný (4 - 8 µm Ag) |
Údaje o materiálu - pouzdro | |
Barva (Pouzdro) | zelená (6021) |
Izolační materiál | PA |
skupina izolačního materiálu | I |
CTI dle IEC 60112 | 600 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWFI podle EN 60695-2-12 | 850 |
Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWIT podle EN 60695-2-13 | 775 |
Teplota Brinellovy zkoušky tvrdosti podle EN 60695-10-2 | 125 °C |
Všeobecně | Konektory COMBICON jsou podle EN 61984 konektory bez spínacího výkonu (COC). Při použití v souladu s určením nesmí být zasunuty nebo odděleny pod napětím ani pod zátěží. |
Výkres v měřítku |
|
Rozteč | 10,16 mm |
Šířka [w] | 91,28 mm |
Výška [h] | 33,9 mm |
Délka [l] | 32,8 mm |
Konstrukční výška | 34 mm |
Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška tahem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Průřez vodiče / typ vodiče / tažná síla požadovaná/skutečná hodnota | 0,5 mm² / tuhý / > 20 N |
0,5 mm² / flexibilní / > 20 N | |
10 mm² / tuhý / > 90 N | |
6 mm² / flexibilní / > 80 N | |
Zásuvné a tažné síly | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Počet cyklů | 25 |
Zásuvná síla na pól cca | 8 N |
Tažná síla na pól cca | 6 N |
Kontrola točivého momentu | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Držák kontaktu při použití | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Držák kontaktu při použití Požadavek >20 N |
Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost nápisů | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Polarizace a kódování | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Vizuální kontrola | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Kontrola rozměrů | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Tepelná zkouška | Zkušební skupina C | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Kontrolovaný počet pólů | 9 |
Izolační odpor | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Izolační odpor sousedících pólů | > 5 MΩ |
Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
skupina izolačního materiálu | I |
Odolnost proti plazivým proudům (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Izolační pevnost (III/3) | 1000 V |
Jmenovité rázové napětí (III/3) | 8 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/3) | 8 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/3) | 12,5 mm |
Izolační pevnost (III/2) | 1000 V |
Jmenovité rázové napětí (III/2) | 8 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/2) | 8 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/2) | 8 mm |
Izolační pevnost (II/2) | 1000 V |
Jmenovité rázové napětí (II/2) | 8 kV |
minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (II/2) | 8 mm |
minimální hodnota dráhy plazivých proudu (II/2) | 8 mm |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Zrychlení | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Zkouška životnosti | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Výdržné rázové napětí v nadmořské výšce | 9,8 kV |
Průchozí odpor R1 | 0,5 mΩ |
Průchozí odpor R2 | 0,5 mΩ |
Počet připojení | 25 |
Izolační odpor sousedících pólů | > 5 MΩ |
Klimatická zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Nebezpečí vzniku koroze | 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cyklus |
Namáhání teplem | 100 °C/168 h |
Výdržné střídavé napětí | 4,26 kV |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 100 °C (v závislosti na zátěžové křivce) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Způsob balení | zabaleno v krabici |
Objednací číslo | 1922682 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AAD |
Kód výrobku | AADMAA |
Strana katalogu | Strana 552 (C-1-2013) |
GTIN | 4017918817664 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 68,36 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 63,609 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | PL |
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |