Konfigurovatelný, 3cestný oddělený převodník teploty je vhodný pro připojení termočlánků.
Naměřené hodnoty se převádějí do lineárního signálu proudu nebo napěťového signálu.
Přístroj můžete konfigurovat pomocí bezplatného softwarového řešení. Standardní nastavení lze navíc jednoduše provést i pomocí DIP přepínače přímo na přístroji (viz konfigurační tabulka). Měnič podporuje fault monitoring.
MINI MCR-TC-UI-NC
-
Měřicí převodník teploty
2902851
Konfigurovatelný převodník teploty pro připojení termočlánků. Konfigurovatelný přes DIP přepínač nebo s rozšířenou funkcí pomocí software. Šroubové připojení, standardní konfigurace.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Podle současného stavu připravujeme produkt tak, aby od 11.12.2027 splňoval požadavky evropského aktu o kybernetické odolnosti (Cyber Resilience Act, CRA) na základě aktuálně dostupných informací o CRA. |
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Typ produktu | Temperature transmitter |
| Produktová řada | MINI Analog |
| Počet kanálů | 1 |
| Konfigurace | DIP přepínač |
| Software |
| Funkčnost | |
| Konfigurace | DIP přepínač |
| Software | |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Chyba studeného místa typická | < 2 K |
| Chyba studeného místa maximální | < 3 K |
| Ochranné spínání | ochrana před přechodovými jevy |
| Skoková odezva (0-99%) | 400 ms (Vysokorychlostní režim: typ. 150 ms) |
| Teplotní koeficient maximální | ≤ 0,01 %/K |
| Přenosová chyba termoelektrického článku | 0,1 % * 600 K / nastavený rozsah měření; 0,1 % >600 K (E, J, K, N, T, L, U, M Gost, L Gost) |
| 0,2 % * 600 K / nastavený rozsah měření; 0,2 % >600 K (B, R, S, A1, A2, A3) | |
| 0,2 % * 600 K / nastavený rozsah měření; 0,2 % > 600 K (E, J, K, N, T, L, U, M Gost, L Gost); Highspeed Mode | |
| 0,4 % * 600 K / nastavený rozsah měření; 0,4 % > 600 K (B, R, S, A1, A2, A3); Highspeed Mode | |
| Galvanické oddělení | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení IEC/EN 61010 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 61010 |
| Izolační pevnost | 50 V AC/DC |
| Zkušební napětí | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Izolace | Základní izolace |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 9,6 V DC ... 30 V DC (K rozvodu napájecího napětí může být použit konektor sběrnice na nosnou lištu (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, obj. č. 2869728), k osazení na nosnou lištu 35 mm podle normy EN 60715.) |
| Příkon typický | < 27 mA (při 24 V DC) |
| Maximální příkon | 72 mA |
| Příkon | ≤ 700 mW (u IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, zátěž 500 Ω) |
| Signál | |
| Počet vstupů | 1 |
| Měření | |
| Počet vstupů | 1 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Použitelné typy senzorů (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, L |
| Rozsah měření teploty | -250 °C ... 2500 °C (Oblast v závislosti na typu senzoru, oblast volně nastavitelná pomocí softwaru nebo ve stupních od -150 °C do 1350 °C DIP přepínačem) |
| Rozsah oblasti měření Teplota | min. 50 K |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typ B | 500 °C ... 1820 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typu E | -230 °C ... 1000 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typu J | -210 °C ... 1200 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typ K | -250 °C ... 1372 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typ N | -200 °C ... 1300 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typ R | -50 °C ... 1768 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typ S | -50 °C ... 1768 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typ T | -200 °C ... 400 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typ L | -200 °C ... 900 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typ U | -200 °C ... 600 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typu A1 GOST | 0 °C ... 2500 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typu A2 GOST | 0 °C ... 1800 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typu A3 GOST | 0 °C ... 1800 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typ M GOST | -200 °C ... 100 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typ L GOST | -200 °C ... 800 °C |
| Signál: Napětí/proud | |
| Počet výstupů | 1 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Výstupní signál napětí | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| Maximální napětí výstupního signálu | cca. 12,3 V |
| Napětí při běhu naprázdno | < 17,5 V |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Maximální výstupní signál proudu | 24,6 mA |
| Zkratový proud | < 31,5 mA |
| Zátěž/výstupní zátěž výstupu napětí | ≥ 10 kΩ |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | < 500 Ω (při 20 mA) |
| Zvlnění | < 20 mVSS |
| < 20 mVSS (na 500 Ω) | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 12 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 12 |
| Data: Rozhraní IFS | |
| Typ připojení | S-PORT |
| Ukazatel stavu | LED (červená) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 93,1 mm |
| Hloubka | 101,2 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Materiál pouzdra | PBT |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 65 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Poznámka | Je třeba učinit opatření k ochraně proti elektrostatickým výbojům. |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Název | Elektromagnetické VF pole |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 0,15 % |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Název | Rychlé tranzientní rušení (Burst) |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 0,05 % |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Název | Poruchové veličiny vedené v síti |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 0,02 % |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2902851 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK1 |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 56 kg |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b23c309d-8a67-4b13-ade9-13e54fc347a7 |
Kompatibilní produkty
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2869728
-
MCR-DP - Oddělovací deska 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Nosič modulu 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Nosič modulu 2902933
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptér 2905872
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programovací adaptér 2811271
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETE - Software 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETE - Software 1371666
-
MINI MCR-SL-PTB - Napájecí svornice 2864134
-
MINI MCR-SL-PTB-FM - Napájecí svornice 2902958
-
MINI MCR-SL-FM-RC-NC - Modul dohledu 2902961
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno