MACX MCR-TS-I-OLP-C
-
Měřicí převodník teploty
1012249
Teplotní převodník napájený z výstupní smyčky k přenosu až 2 signálů snímačů odporového teploměru a TC a snímačů odporu a napětí prostřednictvím 4 mA ... 20 mA. HART, Oddělovací zesilovače s funkční bezpečností SIL, Objednaná konfigurace, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Šroubové připojení
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Podle současného stavu připravujeme produkt tak, aby od 11.12.2027 splňoval požadavky evropského aktu o kybernetické odolnosti (Cyber Resilience Act, CRA) na základě aktuálně dostupných informací o CRA. |
| Typ produktu | Temperature transmitter |
| Produktová řada | Field Analog |
| Počet kanálů | 2 |
| Konfigurace | Software |
| HART | |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Funkčnost | |
| Konfigurace | Software |
| HART | |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Skoková odezva (0-99%) | 0,8 s (TC) |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup | |
| Zkušební napětí | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | s napájením ze smyčky, externí napájení není nutné |
| 12 V DC ... 42 V DC (Standard) | |
| 12 V DC ... 32 V DC (SIL aktivní) | |
| Signál | |
| Vstupní signál | Teplota |
| Měření | |
| Počet vstupů | 2 |
| Rozsah vstupního napětí | -20 mV ... 100 mV (Minimální rozsah měření: 5 mV) |
| Použitelné typy senzorů (RTD) | Senzory Pt, Ni, Cu: 2, 3, 4vodičové |
| Použitelné typy senzorů (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
| Rozsah měření teploty | -250 °C ... 2500 °C (Rozsah závislý na typu snímače) |
| -200 °C ... 850 °C (Pt 100) | |
| Rozsah oblasti měření Teplota | > 10 K (RTD) |
| > 50 K (TC) | |
| Lineární rozsah odporu | 10 Ω ... 2000 Ω (Minimální rozsah měření: 10 Ω) |
| Signál: Proud | |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ne |
| Výstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Maximální výstupní signál proudu | 23 mA |
| Zátěž | (UL - 11 V) / 0,023 A |
| Kódování HART | FSK ± 0,5 mA |
| Verze HART | 7 |
| Rychlost přenosu | 1200 Baud |
| Filtr síťové frekvence | 50/60 Hz |
| Komunikační rezistor | ≥ 250 Ω |
| Zpoždění zapnutí | 10 s (HART) |
| 28 s (Měřená hodnota) | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Zkušební zásuvka | |
| Průměr max. | 2 mm |
| Instalace pro oblasti s nebezpečím výbuchu (úroveň ochrany přístroje) | Gc |
| Div. 2 |
| Datová komunikace (bypass) | |
| Podporované protokoly | HART |
| Ukazatel stavu | LED (červená) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 12,5 mm |
| Výška | 112,5 mm |
| Hloubka | 113,7 mm |
| Hloubka NS 35/7,5 | 114,5 mm (nacvaknuto na nosné liště NS 35/7,5 podle EN 60715) |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
| -40 °C ... 70 °C (SIL aktivní) | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 100 °C |
| Výška | ≤ 4000 m (přes NN) |
| Třída klimatu | B2 |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3G Ex nA IIC T6...T4 Gc |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 61010 Recognized |
| FM | |
| Označení | NI, Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| CSA | |
| Označení | NI / Class I / Div. 2 / ABCD T6/T5/T4 |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Certifikát | DNV GL TAA00002GX |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Označení | 2 |
| Systematic Capability | |
| Označení | 3 |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Vibrace | A |
| EMC | B |
| Enclosure | A |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 1012249 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1143 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 204,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 160 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
MCR-DP - Oddělovací deska 1430594
-
MCR-PAC-T-USB - Programovací adaptér 2309000
-
GW HART USB MODEM - Adaptér kabelu 1003824
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Záslepka 1831016
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastový štítek 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastový štítek 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastový štítek 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Popisky přístrojů 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Popisky přístrojů 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Popisky přístrojů 0831732
-
MACX MCR-PTB - Napájecí modul a modul chybového hlášení 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Napájecí modul a modul chybového hlášení 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno