MACX MCR-TC-I-C
-
Měřicí převodník teploty
1052459
Převodník teploty: Mění signály z termočlánků a mV zdrojů na analogové signály 0/4-20 mA. Objednaná konfigurace, volně programovatelný, galvanické 3cestné oddělení, šroubové připojení, SIL.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Typ produktu | Temperature transmitter |
| Produktová řada | MACX Analog |
| aplikace | Teplota |
| Konfigurace | Software |
| Funkčnost | |
| Konfigurace | Software |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Chyba studeného místa maximální | ± 2 K |
| Skoková odezva (0-99%) | ≤ 1,7 s (při faktoru filtru = 1) |
| Teplotní koeficient typický | 0,01 %/K |
| Přenosová chyba typická | 0,1 % (Úplné určení chyby přenosu viz technický list) |
| Galvanické oddělení | |
| Zkušební napětí | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení IEC/EN 61010-1 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 61010-1 |
| Izolační pevnost | 300 Veff |
| Izolace | Bezpečné oddělení |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 60079-11 |
| Izolační pevnost | 375 VPP |
| Galvanické oddělení Vstup/napájení IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 60079-11 |
| Izolační pevnost | 375 VPP |
| Napájení | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Maximální příkon | < 40 mA (24 V DC) |
| Ztrátový výkonz | ≤ 0,76 W |
| Příkon | ≤ 1 W |
| Signál | |
| Počet vstupů | 1 |
| Vstupní signál | Teplota |
| Napětí | |
| Měření | |
| Použitelné typy senzorů (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C, D, A-1, A-2, A-3, M, Lr |
| Rozsah měření teploty | -250 °C ... 2500 °C (Rozsah závislý na typu snímače) |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typ B | 500 °C ... 1820 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typu E | -230 °C ... 1000 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typu J | -210 °C ... 1200 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typ K | -250 °C ... 1372 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typ N | -200 °C ... 1300 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typ R | -50 °C ... 1768 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typ S | -50 °C ... 1768 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typ T | -200 °C ... 400 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typ L | -200 °C ... 900 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typ U | -200 °C ... 600 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typ C | 0 °C ... 2315 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typ D | 0 °C ... 2315 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typu A1 GOST | 0 °C ... 2500 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typu A2 GOST | 0 °C ... 1800 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typu A3 GOST | 0 °C ... 1800 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typ M GOST | -200 °C ... 100 °C |
| Rozsah měření teploty: Termoelektrický článek typ L GOST | -200 °C ... 800 °C |
| rozsah signálu mV lineární | -1000 mV ... 1000 mV |
| Rozsah oblasti měření Teplota | min. 50 K u termoelektrických článků, 10 % jmenovitého rozpětí příslušného rozsahu v případě milivoltových zdrojů |
| Signál: Proud | |
| Počet výstupů | 1 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (SIL) | |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | ≤ 600 Ω |
| Výstupní zvlnění (proud) | < 15 µASS |
| < 10 µArms | |
| chování při chybě senzoru | libovolně definovatelné |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Zkušební zásuvka | |
| Průměr max. | 2 mm |
| Instalace pro oblasti s nebezpečím výbuchu (úroveň ochrany přístroje) | Gc |
| Div. 2 |
| Ukazatel stavu | zelená LED (napájecí napětí) |
| LED červená, blikající 2,8 Hz (chyba vedení, senzoru na vstupu nebo výstupu, ERR) | |
| Červená LED, bliká 1,4 Hz (režim simulace, ERR) | |
| LED červená, trvale svítící (chyba modulu, ERR) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 12,5 mm |
| Výška | 112,5 mm |
| Hloubka | 113,7 mm |
| Hloubka NS 35/7,5 | 114,5 mm (nacvaknuto na nosné liště NS 35/7,5 podle EN 60715) |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
| Materiál pouzdra | PA 6.6-FR |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (libovolná montážní poloha) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 2000 m) | |
| Výška | ≤ 2000 m (Technické údaje se vztahují k nadmořské výšce ≤2000 m nad hladinou moře. Pro nadmořskou výšku >2000 m nad hladinou moře viz technický list.) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Zkušební napětí | 2,5 kV |
| Izolační pevnost | 300 Veff |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 3000 m) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 2000 m ... 3000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
| Zkušební napětí | 2,25 kV |
| Izolační pevnost | 150 Veff |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 4000 m) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 3000 m ... 4000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 55 °C |
| Zkušební napětí | 2 kV |
| Izolační pevnost | 150 Veff |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 5000 m) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 4000 m ... 5000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 49 °C |
| Zkušební napětí | 1,75 kV |
| Izolační pevnost | 150 Veff |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| Upozornění | navíc EN 61326 |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certifikát | IBExU19ATEX1006 X |
| IECEx | |
| Označení | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certifikát | IECEx IBE 19.0001 X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Certifikát | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Označení | 2 |
| Certifikát | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Systematic Capability | |
| Označení | 2 |
| INMETRO | |
| Označení | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certifikát | DNV 21.0064 X |
| EAC Ex | |
| Označení | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certifikát | BY/112 02.01 TP012 103.01 00082 |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrace | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Název | Elektromagnetické VF pole |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 1 % |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Název | Rychlé tranzientní rušení (Burst) |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 1 % |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Název | Poruchové veličiny vedené v síti |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 1 % |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 1052459 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1115 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 150 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 150 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1136500
-
MCR-DP - Oddělovací deska 1430594
-
IOA MCR-CJC-PT100 - Zástrčka 1085776
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Příslušenství 1831016
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Nosič modulu 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Nosič modulu 2924854
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programovací adaptér 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptér 2905872
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastový štítek 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastový štítek 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastový štítek 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Popisky přístrojů 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Popisky přístrojů 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Popisky přístrojů 0831732
-
MACX MCR-PTB - Napájecí modul a modul chybového hlášení 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Napájecí modul a modul chybového hlášení 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
Vaše výhody
Vstup pro termoelektrické články a zdroje mV
Napájení energií je možné přes konektor na nosnou lištu
Programování během provozu při připojeném měřicím obvodu Ex a rovněž přes programovací adaptér IFS-USB-PROG-ADAPTER
Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "ec" (EN 60079-7)
Galvanické 3cestné oddělení
Ukazatel stavu napájecího napětí, chyby výkonu, senzoru a modulu
Konfigurace přes software (FDT-DTM): typ senzoru, technika připojení, měřicí rozsah, měrná jednotka, fïltr, signál alarmu a výstupní rozsah
Výstup: 0–20 mA nebo 4–20 mA
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno