MACX MCR-EX-TS-I-OLP-SP - Měřicí převodník teploty
2908661

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Ex i-Teplotní převodník napájený z výstupní smyčky k přenosu až 2 signálů snímačů odporového teploměru a TC a snímačů odporu a napětí prostřednictvím 4 mA ... 20 mA. HART, Oddělovací zesilovače Ex i s funkční bezpečností SIL, Standardní konfigurace, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Svorky Push-in

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku