PACT RCP-4000A-UIRO-D140
-
Měnič proudu
2906232
Sada sestávající z 4cestného oddělovacího zesilovače s technikou šroubového připojení a Rogowského cívkou délky 450 mm / průměru 140 mm pro měření proudu AC na sběrnicích a silnoproudých vedeních.
Na straně výstupu vydává oddělovací zesilovač 8 různých normovaných signálů a disponuje spínacím výstupem.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Typ produktu | Prevodník proudu |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Galvanické oddělení | Zesílená izolace podle IEC 61010-1 |
Typická chyba měření | < 1 % |
Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Transil 33 V |
Skoková odezva (0-99%) | 110 ms |
Izolační pevnost | 300 V |
Měřicí cívka | |
Stavba vodiče signálního vedení | 2x 0,22 mm (Signál (pocínovaný)) |
1x 0,22 mm (Stínění (pocínované)) | |
Izolace | dvojitá izolace |
Izolační pevnost | 1000 V AC (rms CAT III) |
600 V AC (rms CAT IV) | |
Zkušební napětí | 10,45 kV DC (60 s) |
Třída přesnosti | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
Měřicí převodník | |
Chyba přenosu maximální | ≤ 0,5 % (konečné hodnoty) |
Frekvenční rozsah | 16 Hz ... 1000 Hz |
Zkušební napětí | 3 kV (50 Hz, 1 min.) |
Všeobecně | |
Schopný kalibrace | ne |
Typ měniče | Rogowského cívka a 4cestný oddělovací zesilovač |
Napájení: Měřicí převodník | |
Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
Oblast napájecího jmenovitého napětí | 9,6 V DC ... 30 V DC |
Příkon | ≤ 1 W (u IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, zátěž 600 Ω) |
Frekvence | |
Název | Měřicí cívka |
Rozsah měření frekvence | 40 Hz ... 20000 Hz |
Signál | |
Vstupní signál (při 50 Hz) | 100 mV (1000 A) |
Tvar křivky | Sinus |
Vstupní impedance | > 100 kΩ |
Měnič proudu | |
Konfigurovatelný/programovatelný | DIP přepínači |
Jmenovitá frekvence: Standardní měnič | 40 Hz ... 20000 Hz |
Primární jmenovitý proud lpn | 0 A AC ... 100 A AC |
0 A AC ... 250 A AC | |
0 A AC ... 400 A AC | |
0 A AC ... 630 A AC | |
0 A AC ... 1000 A AC | |
0 A AC ... 1500 A AC | |
0 A AC ... 2000 A AC | |
0 A AC ... 4000 A AC | |
Schopný kalibrace | ne |
Typ měniče | Rogowského cívka a 4cestný oddělovací zesilovač |
Spínání: Tranzistor | |
Počet výstupů | 1 |
Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
Spínací napětí minimální | 1 V |
Spínací napětí maximální | 30 V DC |
Minimální spínací proud | 100 µA |
Maximální spínací proud | 100 mA (při 30 V) |
Signál | |
Název | Měřicí cívka |
Výstupní signál (při 50 Hz) | 100 mV (bez zátěže, při 1000 A) |
Výstupní napětí (při volnoběhu) | VOUT = M * dI/dt |
Výstupní napětí (sinusový tvar, při volnoběhu) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 μH; příklad: při 50 Hz; I = 1000 A)) |
Signál | |
Název | Měřicí převodník |
Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
Výstupní signál napětí | 0 V ... 10 V (DIP přepínačem) |
2 V ... 10 V (DIP přepínačem) | |
0 V ... 5 V (DIP přepínačem) | |
1 V ... 5 V (DIP přepínačem) | |
0 V ... 10,5 V (nastavitelný přes software) | |
Maximální napětí výstupního signálu | 12,3 V |
Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA (DIP přepínačem) |
4 mA ... 20 mA (DIP přepínačem) | |
0 mA ... 10 mA (DIP přepínačem) | |
2 mA ... 10 mA (DIP přepínačem) | |
0 mA ... 21 mA (nastavitelný přes software) | |
Maximální výstupní signál proudu | 24,6 mA |
Zátěž/výstupní zátěž výstupu napětí | ≥ 10 kΩ |
Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | ≤ 600 Ω (20 mA) |
Zvlnění | < 20 mVSS |
< 20 mVSS |
Strana měřicího převodníku | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 10 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 16 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Rozměry zboží | |
Šířka | 6,2 mm |
Výška | 110,5 mm |
Hloubka | 120,5 mm |
Měřicí cívka | |
Délka | 450 mm |
Průměr | 8,3 mm ±0,2 mm |
Měřicí cívka v instalovaném stavu | |
Průměr | 140 mm |
Signální vedení | |
Délka | 3 m |
Šířka | 6,2 mm |
Výška | 110,5 mm |
Hloubka | 120,5 mm |
Materiál pouzdra | PC |
PBT | |
Cívkový materiál | Elastollan |
Okolní podmínky | |
Krytí měřicí cívky | IP54 (nehodnoceno UL) |
Krytí měřicího převodníku | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) (Měřicí cívka) | -30 °C ... 80 °C (Měřicí cívka) |
Teplota prostředí (provoz) (Měřicí převodník) | -40 °C ... 70 °C (Měřicí převodník) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C (Měřicí cívka) |
-40 °C ... 85 °C (Měřicí převodník) | |
Výška | < 2000 m |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
UKCA | |
Certifikát | Shoda UKCA |
CMIM | |
Certifikát | Shoda CMIM |
UL, USA / Kanada | |
Označení | UL 61010 Recognized |
Upozornění | Měřicí cívka |
UL, USA / Kanada | |
Označení | UL 508 Listed |
Upozornění | Měřicí převodník |
Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
Galvanické oddělení | Zesílená izolace podle IEC 61010-1 |
Normy/předpisy | IEC 61010-2-030 |
IEC 61869-10 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2906232 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CMM |
Kód výrobku | CMMA12 |
GTIN | 4055626048291 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 422,45 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 448 g |
Číslo celní sazby | 85437090 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210902 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002048 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 11b07d92-8674-47bc-a65b-34fcfc3fcaf8 |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno