PACT MCR-V2-3015- 60- 500-5A-1
-
Měnič proudu
2277653
Násuvný proudový měnič, primární proud 500 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 10 VA
Detaily výrobku
Typ produktu | Prevodník proudu |
Izolační pevnost | 1 kV (Fáze/neutrální vodič) |
Všeobecně | |
Schopný kalibrace | ne |
Typ měniče | Násuvný proudový měnič |
Měnič proudu | |
Jmenovitý výkon | 10 VA |
Tepelný jmenovitý krátkodobý proud | Ith = 60 * In |
Tepelný jmenovitý trvalý proud | Id = 1,2 * In |
Jmenovitý rázový proud | Idyn = 2,5 * Ith |
Jmenovitá frekvence fn | 50 Hz |
60 Hz | |
Primární jmenovitý proud lpn | 0 A AC ... 500 A AC |
Schopný kalibrace | ne |
Typ měniče | Násuvný proudový měnič |
Signál | |
Název | Proudový výstup |
Sekundární jmenovitý proud lsn | 5 A AC |
Nadproud-mezní faktor | FS 5 |
Třída přesnosti | 1 |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Průřez vodiče ohebný | 2x 2,5 mm² ... 4 mm² (Sekundární svornice) |
Rozměry zboží | |
Šířka | 30 mm |
Výška | 80 mm |
Hloubka | 60 mm |
Rozměry zboží při alternativní montáži | |
Šířka | 60 mm |
Výška | 80 mm |
Hloubka | 30 mm |
Měděná přípojnice | |
Šířka | 30 mm |
Výška | 15 mm |
Měděná přípojnice 2 | |
Šířka | 20 mm |
Výška | 20 mm |
Kruhový vodič | |
Průměr | 28 mm |
Barva | černá (RAL 9005) |
Materiál pouzdra | PA 6.6 |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 40 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 40 °C |
Výška | ≤ 1000 m |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | Použití jen v interiérech, bez kondenzace |
Třída izolačního materiálu | E |
UL, USA / Kanada | |
Označení | XODW8.E323953 |
Normy/předpisy | EN 61869 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2277653 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CMM |
Kód výrobku | CMMA11 |
GTIN | 4046356459624 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 277,2 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 276,3 g |
Číslo celní sazby | 85043129 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210902 |
ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno