Chytrý řízený štíhlý přepínač (Smart Managed Narrow Switch – SMN) je pro průmyslové podmínky vhodný přepínač Ethernet se šesti porty Fast-Ethernet ve formátu RJ45 a dvěma optickými porty Multimode Fast-Ethernet ve formátu SC
FL SWITCH SMN 6TX/2FX
-
Industrial Ethernet Switch
2989543
Chytrý řízený štíhlý přepínač (SMN) se šesti porty RJ45 10/100 MBit/s a dvěma optickými porty 100 MBit/s Multimode ve formátu SC
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Šířka | 57 mm |
Výška | 133 mm |
Hloubka | 125 mm |
Barva | šedá hliníková |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Ethernet (RJ45) | |
Typ připojení | RJ45 |
Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s |
Fyzika přenosu | Měď |
Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
Kontrolky LED | Napájecí napětí, přenos dat, chyba, link, aktivity |
Počet kanálů | 6 (Porty RJ45) |
Světlovodiče Ethernet | |
Typ připojení | SC |
Rychlost přenosu | 100 MBit/s (plný duplex) |
Fyzika přenosu | Skleněná vlákna multimode |
Délka přenosu | 11000 m (skleněná vlákna s F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
6400 m (skleněná vlákna s F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
3000 m (skleněná vlákna s F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
2800 m (skleněná vlákna s F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
Vlnová délka | 1300 nm |
Kontrolky LED | Datový příjem, stav Link |
Počet kanálů | 2 (Režim SC-Multimode) |
Sériové rozhraní RS-232 | |
Typ připojení | RS-232-C, 6-pólová zásuvka MINI-DIN (PS/2) |
Typ produktu | Přepínač |
Produktová řada | Managed Switch SMN |
Provedení | Bloková konstrukce |
Funkce přepínače | |
Funkce diagnostiky | RMON History |
N:1-Portmirroring | |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
Základní funkce | Přepínač Store-and-forward odpovídající normě IEEE 802.3 4 třídy priorit dle IEEE802.1 P protokol TCP/IP, schopný BootP, zrcadlení portů, integrovaná funkce webového serveru, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), PROFINET Device, redundantní protokol pro média (MRP). |
Kontakt hlášení spouštěcí napětí | 24 V (typicky) |
Kontakt hlášení spouštěcí proud | 100 mA |
Třída shody PROFINET | Conformance-Class B |
Funkce přístroje PROFINET | PROFINET-IO Device |
Fast Startup | |
Funkce filtru | Quality of Service (4 tříd priorit) |
Port-Priorisierung | |
VLAN | |
IGMP Snooping (128 skupin) | |
IGMP Query | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
Static Multicast Filtering | |
Management | Webovská správa (HTTP) |
SNMP v1/v2 | |
Sériové rozhraní (V.24) | |
Redundance | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
Stavové a diagnostické indikace | Diody LED: US1, US2 (napájení), Fail (kontakt alarmu), vždy 2 diody LED na port Ethernet (Link a přepínatelný Activity/Speed/Duplex) |
Podporované prohlížeče | Internet Explorer od Version 5.5 |
Další funkce | BootP |
DHCP-Client | |
Časová synchronizace | SNTP |
Bezpečnostní funkce | |
Základní funkce | Přepínač Store-and-forward odpovídající normě IEEE 802.3 4 třídy priorit dle IEEE802.1 P protokol TCP/IP, schopný BootP, zrcadlení portů, integrovaná funkce webového serveru, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), PROFINET Device, redundantní protokol pro média (MRP). |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | dle protokolu 802.2 |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 8,4 W |
Přenosové médium | Měď |
optický vodič | |
Napájení | |
Napájecí napětí (DC) | 24 V DC (redundantní) |
Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 32 V DC |
Přípojka napájení | po COMBICON, max. průřez vodiče 2,5 mm² |
Zbytkové vlnění | 3,6 VPP (v rámci rozsahu přípustného napětí) |
Příkon typický | 350 mA (při US = 24 V DC) |
Funkce | |
Kontakt hlášení spouštěcí napětí | 24 V (typicky) |
Kontakt hlášení spouštěcí proud | 100 mA |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
Délka odizolování | 7 mm |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 55 °C (bez kondenzace par) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Vibrace (provozní) | dle IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Tlak vzduchu (provoz) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m n. m.) |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m n.m. (sev)) |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 |
Funkčnost | |
Základní funkce | Přepínač Store-and-forward odpovídající normě IEEE 802.3 4 třídy priorit dle IEEE802.1 P protokol TCP/IP, schopný BootP, zrcadlení portů, integrovaná funkce webového serveru, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), PROFINET Device, redundantní protokol pro média (MRP). |
Systémové předpoklady | |
Podporované prohlížeče | Internet Explorer od Version 5.5 |
Ukazatel stavu | Diody LED: US1, US2 (napájení), Fail (kontakt alarmu), vždy 2 diody LED na port Ethernet (Link a přepínatelný Activity/Speed/Duplex) |
Objednací číslo | 2989543 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DNN |
Kód výrobku | DNN122 |
GTIN | 4046356478298 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 855,01 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 851,9 g |
Číslo celní sazby | 85176200 |
Země původu | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222612 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
FL MEM PLUG - Konfigurační paměť 2891259
-
FL MEM PLUG/MRM - Konfigurační paměť 2891275
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Software pro ovladače a rozhraní 2701139
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Propojovací kabel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Propojovací kabel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Propojovací kabel 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Propojovací kabel 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Propojovací kabel 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Propojovací kabel 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Propojovací kabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Propojovací kabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Propojovací kabel 2891576
-
IPASSIGN - Software 2701094
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno