FL SWITCH FX/FX
-
Industrial Ethernet Switch
2831086
Switch Ethernet s možností redundance, Backbone optické vlákno, uplinks: 2 porty 10/100 BASE-FX, plně duplexní zástrčka SC, downlinks: 5 portů 10/100 BASE-T(X), dutinky RJ45, integrovaná funkce webového serveru, integrovaný agent řízení, montovatelný na nosnou lištu
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Šířka | 110 mm |
| Výška | 131 mm |
| Hloubka | 111 mm |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Ethernet | |
| Typ připojení | RJ45 |
| Informace k typu připojení | 7 portů, z toho 5 portů automatické vyjednání 10/100Base-T(X) |
| Rychlost přenosu | 10/100 Bit/s |
| Délka přenosu | 111 mm |
| Počet kanálů | 5 |
| Ethernet (Uplinky) | |
| Typ připojení | 2portové 100Base-FX (optické vlákno Multimode), technika připojení: Plný duplex zástrčka SC |
| Počet kanálů | 2 |
| Ostatní rozhraní | |
| Typ připojení | Přípojka Stand by přes RJ45 a křížený kabel, sériové rozhraní přes 6pólovou dutinku RJ11 |
| Typ produktu | Přepínač |
| Provedení | Stand-alone |
| Funkce přepínače | |
| Základní funkce | Přepínač, režim přepínání Store and Forward, 2 třídy priorit a základní filtrování podle IEEE 802.1 D, protokol TCP/IP, způsobilý pro BootP a TFTP, zrcadlení připojení |
| Stavové a diagnostické indikace | LED: UL1 a UL2 (redundantní napájecí napětí), STANDBY, RM (manažer redundance) LED Link a Receive pro každý port |
| Podporované prohlížeče | Netscape Communicator od verze 4.5 nebo Internet Explorer od verze 4.01, Plugin „Java Runtime Environment“ verze 1.2 vyžadován |
| Další funkce | Autonegotiation |
| Bezpečnostní funkce | |
| Základní funkce | Přepínač, režim přepínání Store and Forward, 2 třídy priorit a základní filtrování podle IEEE 802.1 D, protokol TCP/IP, způsobilý pro BootP a TFTP, zrcadlení připojení |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 4,6 W |
| Přenosové médium | optický vodič |
| Napájení | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (redundantně přes COMBICON, maximální průřez vodiče 2,5 mm²) |
| Rozmezí napájecího napětí | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Zbytkové vlnění | 3,6 VPP (v rámci rozsahu přípustného napětí) |
| Maximální příkon | 800 mA (na US) |
| Typ připojení | RJ45, stínění |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 55 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Elektromagnetická slučitelnost | v souladu se směrnicí EMC 89/336/EHS |
| Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | IEC 61000-4-2 (ESD) třída 3; Vzdušný výboj 8 kV, Přeskok kontaktů 6 kV |
| IEC 61000-4-3 (elektromagnetická pole) při 10 V/m žádné omezení funkce) | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kritérium A, žádné zničení, žádná zůstávající chybná funkce | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kritérium A, žádné zničení, žádná zůstávající chybná funkce | |
| IEC 61000-4-6 (poruchy vázané na vedení) Kritérium A, při 10 V žádné omezení funkce | |
| EN 55022 (síly rušivého rádiového pole) Třída A | |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 50081-2 |
| Funkčnost | |
| Základní funkce | Přepínač, režim přepínání Store and Forward, 2 třídy priorit a základní filtrování podle IEEE 802.1 D, protokol TCP/IP, způsobilý pro BootP a TFTP, zrcadlení připojení |
| Systémové předpoklady | |
| Podporované prohlížeče | Netscape Communicator od verze 4.5 nebo Internet Explorer od verze 4.01, Plugin „Java Runtime Environment“ verze 1.2 vyžadován |
| Ukazatel stavu | LED: UL1 a UL2 (redundantní napájecí napětí), STANDBY, RM (manažer redundance) LED Link a Receive pro každý port |
| Objednací číslo | 2831086 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN122 |
| GTIN | 4017918599355 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1,231 kg |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 1,231 kg |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno