FL SWITCH 4TX/FX
-
Industrial Ethernet Switch
2832810
Přepínač sítě Ethernet, se 4 porty TP-RJ45 10/100 MBit/s, s 1 portem optického vodiče, plný duplex 100 MBit/s ve formátu SC-D, automatická detekce rychlosti přenosu dat 10 nebo 100 MBit/s (RJ45), funkce Autocrossing
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 112 mm |
| Barva | zelená |
| Materiál pouzdra | PA 6.6 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Ethernet (RJ45) | |
| Typ připojení | 4 porty 10/100BaseT(X), Autonegotiation a Autocrossing |
| Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s (RJ45) |
| Fyzika přenosu | Ethernet v RJ45 zkroucený pár |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Kontrolky LED | Datový příjem, stav Link |
| Počet kanálů | 4 |
| Světlovodiče Ethernet | |
| Typ připojení | SC-Duplex |
| Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
| Fyzika přenosu | Ethernet 100Base FX v SC-D |
| Délka přenosu | 6400 m (skleněná vlákna s F-G 50/125 0,7 F 1000) |
| 2800 m (skleněná vlákna s F-G 50/125 1,6 F 800) | |
| 10000 m (skleněná vlákna s F-G 62,5/125 0,7 F 1000) | |
| 3000 m (skleněná vlákna s F-G 62,5/125 2,6 F 1000) | |
| Vlnová délka | 1300 nm |
| Kontrolky LED | Datový příjem, stav Link |
| Bezpotenciálový kontakt signalizace | |
| Typ připojení | Připojení zástrčkou COMBICON se šroubovými svorkami |
| Typ produktu | Přepínač |
| Provedení | Stand-alone |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funkce přepínače | |
| Základní funkce | Neřízený datový přepínač / plný duplex, v souladu s normou EEE 802.3, přepínací mód Store and Forward |
| Kontakt hlášení spouštěcí napětí | 24 V DC (typicky) |
| Kontakt hlášení spouštěcí proud | 100 mA (typicky) |
| Stavové a diagnostické indikace | LED: US1, US2 (napětí redundantního napájení), Link a Activity na každý port |
| Další funkce | Autonegotiation |
| Bezpečnostní funkce | |
| Základní funkce | Neřízený datový přepínač / plný duplex, v souladu s normou EEE 802.3, přepínací mód Store and Forward |
| Příkon | typ. 4,3 W |
| Místní diagnostika | US1, US2 Napájecí napětí US1, US2 zelená LED |
| po jedné LED na každý port Link aktivní zelená LED | |
| po jedné LED na každý port Příjem datových bloků LED žlutá | |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 4,3 W |
| Kontrolní linka | 500 V DC 1 min |
| Přenosové médium | Měď |
| optický vodič | |
| Napájení | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Přípojka napájení | po COMBICON, max. průřez vodiče 2,5 mm² |
| Zbytkové vlnění | 3,6 VPP (v rámci rozsahu přípustného napětí) |
| Příkon typický | 180 mA (na US) |
| Funkce | |
| Kontakt hlášení spouštěcí napětí | 24 V DC (typicky) |
| Kontakt hlášení spouštěcí proud | 100 mA (typicky) |
| Typ připojení | RJ45, stíněná resp. SC-D |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 55 °C (bez kondenzace par) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 30 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Vibrace (provozní) | dle IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Tlak vzduchu (provoz) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m n.m. (sev)) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m n.m. (sev)) |
| Odolnost vůči plynům ohrožujícím funkce podle DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Oxid siřičitý (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, sirovodík (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, vždy při 25°C a 75% vlhkosti vzduchu a době vlivu aktivního působení čtyři dny |
| Bez látek narušujících smáčení laku | dle specifikace VW |
| Elektromagnetická slučitelnost | v souladu se směrnicí EMC 89/336/EHS |
| Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kritérium B |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (odolnost proti vyzařovanému rušení) kritérium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) kritérium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) Kritérium B | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (odolnost proti rušení po vedení) kritérium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8 (odolnost proti rušení magnetickými poli) kritérium A | |
| IEC 61000-6-2 EN 55022 (rušivé vysílání) kritérium A | |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Funkčnost | |
| Základní funkce | Neřízený datový přepínač / plný duplex, v souladu s normou EEE 802.3, přepínací mód Store and Forward |
| Ukazatel stavu | LED: US1, US2 (napětí redundantního napájení), Link a Activity na každý port |
| Objednací číslo | 2832810 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN111 |
| GTIN | 4017918911744 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 307 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 307 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | Informace o zemi původu jsou poskytovány spolu se zásilkou. |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno