FL SWITCH 4808E-16FX ST-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891085
Řízený přepínač sítě Ethernet montovaný na držák odpovídá normám IEC 61850-3 a IEEE 1613. Má 8 portů RJ45 pro 10/100 MBit/s, 16 portů ST MM pro světlovodné vlákno pro 100 MBit/s a 4 gigabitové combo porty (10/100/1000 MBit/s, přípojka RJ45; přípojka pro světlovodné vlákno 1000 MBit/s vyžaduje SFP modul 1000 MBit/s).
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Šířka | 442 mm |
Výška | 44 mm |
Hloubka | 375 mm |
Způsob montáže | Montáž do rozváděče 19", s držáky |
Ethernet (RJ45) | |
Typ připojení | RJ45 |
Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s |
Fyzika přenosu | Ethernet v RJ45 zkroucený pár |
Délka přenosu | 100 m |
Počet kanálů | 8 (Porty RJ45) |
Rozhraní pro optický vodič | |
Typ připojení | ST |
Rychlost přenosu | 100 MBit/s (plně duplexní) |
Fyzika přenosu | Skleněná vlákna multimode |
Délka přenosu | 8 km (skleněná vlákna s F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
3,3 km (skleněná vlákna s F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
9,6 km (skleněná vlákna s F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
5,3 km (skleněná vlákna s F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
Vlnová délka | 1300/1310 nm |
Počet kanálů | 16 (Multimode) |
Ethernet (RJ45/FO-Kombo) | |
Typ připojení | SFP/RJ45 |
Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení (rozhraní RJ45) |
Rychlost přenosu | 10/100/1000 MBit/s |
Fyzika přenosu | Ethernet RJ45 (10/100/1000 MBit/s) nebo SFP (1000 MBit/s) |
Počet kanálů | 4 |
Typ produktu | Přepínač |
Produktová řada | Managed Switch 4000 |
Provedení | Bloková konstrukce |
Funkce přepínače | |
Základní funkce | Přepínač Store-and-Forward, rozšířený kruh, IEEE redundance, IGMP snooping, port trunking, VLANs, zabezpečení portu a IEEE 802.1x, SNMPv3 a HTTPS, SNTP, přizpůsobení webu jednotlivým uživatelům, uživatelské účty |
Redundance | ERR (Extended ring redundancy) |
Stavové a diagnostické indikace | LED: US1, US2 (napětí redundantního napájení), Link a Activity na každý port |
Bezpečnostní funkce | |
Základní funkce | Přepínač Store-and-Forward, rozšířený kruh, IEEE redundance, IGMP snooping, port trunking, VLANs, zabezpečení portu a IEEE 802.1x, SNMPv3 a HTTPS, SNTP, přizpůsobení webu jednotlivým uživatelům, uživatelské účty |
Příkon | 553 mA (115 V AC od FL SWITCH 4800E-P5) |
Přenosové médium | Měď |
optický vodič | |
Napájení | |
Přípojka napájení | Od FL SWITCH 4800E-P... |
Proudový ráz při zapínání | 19 A (48 V DC od FL SWITCH 4800E-P1) |
Příkon | 553 mA (115 V AC od FL SWITCH 4800E-P5) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Tlak vzduchu (provoz) | 57 kPa ... 108 kPa (do nadmořské výšky 4 850 m) |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 57 kPa ... 108 kPa (do nadmořské výšky 4 850 m) |
Odolnost proti rušení | IEC 61850-3, IEEE 1613, ČSN EN 61000-6-2: 2005 |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
Funkčnost | |
Základní funkce | Přepínač Store-and-Forward, rozšířený kruh, IEEE redundance, IGMP snooping, port trunking, VLANs, zabezpečení portu a IEEE 802.1x, SNMPv3 a HTTPS, SNTP, přizpůsobení webu jednotlivým uživatelům, uživatelské účty |
Ukazatel stavu | LED: US1, US2 (napětí redundantního napájení), Link a Activity na každý port |
Objednací číslo | 2891085 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DNN |
Kód výrobku | DNN125 |
Strana katalogu | Strana 429 (C-6-2017) |
GTIN | 4046356981651 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 6 211 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 4 488 g |
Číslo celní sazby | 85176200 |
Země původu | TW |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222612 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Vaše výhody
IEEE 1613
Síťová struktura pode IEC 61850
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno