Řízené průmyslové přepínače Ethernet typu FL SWITCH 3000 sdružují vysoký síťový výkon a rozsáhlou bezpečnost, s úplnou redundancí IEEE (STP/RSTP/MST) a rozšířenou kruhovou redundancí s časy opětovné připravenosti 15 ms. Webová přizpůsobivost zjednodušuje uživatelské rozhraní aktuálních aplikací a poskytuje možnosti škálování pro budoucnost. Mnohostranná nabídka přípojek optického kabelu a vedení z mědi umožňuje použití v nejrůznějších aplikacích.
FL SWITCH 3006T-2FX
-
Industrial Ethernet Switch
2891036
Řízený přepínač Ethernet se šesti porty RJ45 pro 10/100 MBit/s, dvěma optickými porty ve formátu SC a s provozní teplotou -40 °C ... +75 °C
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
cUL Listed
ID schválení: E140324KC
ID schválení: KCC-REI-PCK-FL289103IECEx
ID schválení: IECEx UL 16.0094XcUL Listed
ID schválení: File E 360692Seznam UL
ID schválení: File E 360692Seznam UL
ID schválení: E196811cUL Listed
ID schválení: E196811ATEX
ID schválení: DEMKO 16 ATEX 1616XKompatibilní produkty
Vaše výhody
Varianty pro teploty prostředí od -40 do 75 °C a od -10 do 60 °C
Porty RJ45 podporují přenosovou rychlost 10/100 MBit/s
Porty s optickými vlákny dovolují 100 MBit/s
Bezpečná správa na bázi webu a SNMP
Rozsáhlá diagnostika s webovou podporou s konfigurovatelnými kontakty LED a dálkové signalizace
Možnosti zabezpečení u zajištění kabelů
Unikátní funkce odklízení maskuje nepoužívané stránky konfigurace, redukuje komplexnost a doby potřebné na údržbu a uvádění do provozu
Rozpoznání automatického vyjednání a automatického křížení usnadňuje instalaci a konstrukci