FL SWITCH 3005 - Industrial Ethernet Switch
2891030

Řízený přepínač Ethernet s pěti porty RJ45 pro 10/100 MBit/s a s provozní teplotou -10 °C ... +60 °C

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Vaše výhody

Porty RJ45 podporují přenosovou rychlost 10/100 MBit/s
Porty s optickými vlákny dovolují 100 MBit/s
Varianty pro teploty prostředí od -40 do 75 °C a od -10 do 60 °C
Možnosti zabezpečení u zajištění kabelů
Bezpečná správa na bázi webu a SNMP
Rozsáhlá diagnostika s webovou podporou s konfigurovatelnými kontakty LED a dálkové signalizace
Unikátní funkce odklízení maskuje nepoužívané stránky konfigurace, redukuje komplexnost a doby potřebné na údržbu a uvádění do provozu
Rozpoznání automatického vyjednání a automatického křížení usnadňuje instalaci a konstrukci