FL SWITCH 2708 PN - Industrial Ethernet Switch
1106610

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Managed Switch 2000 řada, 8 Porty M12 10/100/1000 Mbit/s, krytí: IP65/IP66/IP67, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 70 °C, Rozmezí napájecího napětí: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Rozšířený teplotní rozsah, Přednastaven režim PROFINET, stavové LED diody sběrnice PROFINET, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2, Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA)

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Vaše výhody

Robustní IP67 pouzdro
Jednoduchá montáž na stěnu