FL SWITCH 2008F
-
Industrial Ethernet Switch
1106707
Managed Switch 2000 řada, 8 Porty RJ45 10/100 Mbit/s, krytí: IP30, Teplota prostředí (provoz): 0 °C ... 60 °C, Rozmezí napájecího napětí: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2, Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA)
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
DHCP Client, server DHCP (založený na portu)
Unmanaged Mode
RSTP
Klient MRP
VLAN
Konfigurační paměť
Webová správa, SNMP
Jednoduché a rychlé uvedení do provozu a konfigurace se softwarem FL NETWORK MANAGER
Vhodné pro sítě PROFINET a EtherNet/IP™