TTC-6-3-HF-M-12DC-UT-I - Svodič přepětí
2906721

Přepěťová ochrana s integrovaným ukazatelem stavu a nožovým rozpojením pro tři signálové vodiče se společným referenčním napětím. Pro aplikace VF a telekomunikační rozhraní bez napájecího napětí (až 90 MBit/s). Lze použít v bezpečnostních obvodech až do úrovně integrity zabezpečení SIL 3.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Prostorově úsporné a cenově výhodné díky úzké konstrukční šířce pouhých 6 mm
Neustálý dohled ochranných přístrojů a mechanický ukazatel stavu s volitelným dálkovým hlášením
Jednoduchý výběr pro každý požadavek v oblasti MaR díky kompletnímu portfoliu s vlastnostmi produktů šitými na míru
Jednoduché přerušení signálních obvodů pro práce údržby díky vertikálnímu nožovému rozpojení