VFC-PT/D9SUB/M
-
Předávací modul
1278825
VARIOFACE Front Connect, 1:1 předávací modul D-SUB s čelními přípojkami push-in a lištou s trny D-SUB, počet pólů: 9, konstrukční šířka: 19 mm
Detaily výrobku
| Typ produktu | Předávací modul |
| Produktová řada | VARIOFACE Front Connect |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolace | Funkční izolace |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Provozní napětí (AC) | ≤ 30 V AC |
| Provozní napětí (DC) | ≤ 60 V DC |
| Proud (na každou větev) | ≤ 2 A |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolační pevnost | 63 V |
| Jmenovité rázové napětí | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Úroveň řízení | |
| Přípojka podle normy | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Typ připojení | Lišta s trny D-SUB |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 9 |
| Úroveň pole | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Počet pólů | 12 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 18,9 mm |
| Výška | 127,2 mm |
| Hloubka | 46,85 mm |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Druh ochrany (Místo montáže) | IP54 (Místo montáže) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| Výška | ≤ 3000 m |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Označení | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | DIN EN 60664-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 1278825 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK2172 |
| GTIN | 4063151476311 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 68,4 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 92 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabel 2302340
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel 2302421
-
SK 2,8 WH:REEL - Označovací proužky 0805205
-
CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel 2299987
-
CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel 2299990
-
CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel 2300009
-
CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel 2302010
-
CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel 2302023
-
CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel 2302036
-
CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel 2302049
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066591
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066592
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066593
-
CABLE-D 9SUB-B-S-HF-S/... - Kabel 1075568
-
CABLE-D 9SUB/B/B/100/KONFEK/S - Kabel 2305415
-
CABLE-D 9SUB/B/B/200/KONFEK/S - Kabel 2305428
-
CABLE-D 9SUB/B/B/300/KONFEK/S - Kabel 2305431
-
CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066587
-
CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066588
-
CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066589
-
CABLE-D 9SUB-B-B-HF-S/... - Kabel 1075569
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kabel 2926014
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kabel 2926027
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kabel 2926030
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kabel 2926043
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kabel 2926056
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kabel 2926069
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kabel 2926072
-
CABLE-D- 9SUB-F-OE-0,25-S/... - Kabel 2900903
Vaše výhody
Rychlé, přehledné a bezchybné propojení díky řadovým svornicím push-in s technikou čelního připojení
Redukce potřeby místa v rozvaděči až o 60 % ve srovnání s obvyklými řešeními díky inovativnímu designu s montážní šířkou 19 mm
Připojení Plug & Play ke vzdálené úrovni IO a úrovni pole s bohatým programem pro systémovou kabeláž od společnosti Phoenix Contact
Optimální podpora vaší decentrální periferie, díky vysoké flexibilitě a úzkému provedení
Opticky a hmatově vhodné k moderním vzdáleným systémům IO
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno