UMK- EC56/25/EX -FRONT 2,5V/R
-
Předávací modul
2900114
Předávací modul, přípojka 1: Šroubové připojení 25-pólový, přípojka 2: Konektor ELCO 1x 25-pólový (Lišta s trny typ 8016 (druh ochrany před výbuchem EEx i), vpravo)
Detaily výrobku
Typ produktu | Předávací modul |
Počet pólů | 25 |
Jmenovité napětí UN | max. 30 V DC (Max. napětí mezi dvěma jiskrově bezpečnými proudovými okruhy: 60 V DC) |
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev | 500 mA |
Úroveň pole | |
Přípojka podle normy | IEC / EN |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 9 mm |
Závit šroubu | M2,5 |
Počet pólů | 25 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Úroveň řízení | |
Typ připojení | Konektor ELCO |
Kódování | 1-1 |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 25 |
Poznámka | Lišta s trny typ 8016 (druh ochrany před výbuchem EEx i), vpravo |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Rozměry zboží | |
Šířka | 77 mm |
Výška | 112,5 mm |
Hloubka | 52,5 mm |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
Normy/předpisy | DIN EN 60079-11 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | K rozdělení izolačně bezpečných a izolačně nezajištěných proudových obvodů je nutné vytvořit mezi místy připojení odstup minimálně 50 mm, např. pomocí oddělovacích desek nebo meziprostoru. |
Montážní poloha | libovolně |
Montážní pokyny | Z výrobního závodu jsou kódovací kolíky zástrček ELCO nastaveny na polohu 6. Překódování kolíků není možné bez demontáže krytu modulu. |
Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
Objednací číslo | 2900114 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK2 |
Kód výrobku | DK2186 |
GTIN | 4046356472241 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 265,7 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 265,7 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno