Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce.
Objednací číslo
1457413
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Upozornění
Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód
DK2
Kód výrobku
DK2A81
GTIN
4063151848927
Hmotnost/kus (včetně obalu)
138,7 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
138,7 g
Číslo celní sazby
85366990
Země původu
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
(Žádná řízení o výjimkách)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %