DFLK-D62 SUBH/S/TP-2,4-0,8
-
Předávací modul
2300876
Průchodkový modul VARIOFACE, pro přímé připojení subminiaturní lišty s trny D High Density se spojkami Maxi TERMI-POINT®, počet pólů 62
Detaily výrobku
Typ produktu | Předávací modul |
Produktová řada | VARIOFACE |
Počet pólů | 62 |
Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Jmenovité napětí UN | 24 V AC (48 V DC) |
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev | 0,5 A |
Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Jmenovité rázové napětí | Základní izolace |
Úroveň pole | |
Typ připojení | TERMI-POINT® |
Počet pólů | 64 |
Úroveň řízení | |
Typ připojení | Lišta s trny D-SUB |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 62 |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Rozměry zboží | |
Šířka | 38 mm |
Výška | 180 mm |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Typ izolačního materiálu pouzdro | polyamid PA bez zesílení |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
IEC 60664 | |
IEC 60664A | |
DIN VDE 0110 | |
DIN VDE 0109-11, návrh |
Způsob montáže | Montáž na zadní stěnu |
Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
Montážní poloha | libovolně |
Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
Objednací číslo | 2300876 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK2 |
Kód výrobku | DK2AC2 |
GTIN | 4017918903220 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 110,8 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 110,8 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno