MINI MCR-SL-UI-REL-SP
-
Prahový spínač
2864493
Spínač MCR reagující na mezní hodnotu, s nastavitelnou hysterezí a dobou zpoždění, s připojením pomocí tažné pružiny. Náhradní sortimentní položka: 2902035 MINI MCR-2-UI-REL-PT.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Produktová řada | MINI Analog |
| Počet kanálů | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Izolační pevnost | 50 V AC/DC |
| Galvanické oddělení | Základní izolace dle EN 61010 |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Zkušební napětí vstup/napájení | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Přesnost bodu sepnutí | < 0,05 % |
| Skoková odezva (0-99%) | < 35 ms |
| Teplotní koeficient maximální | < 0,02 %/K |
| Napájení | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (K rozvodu napájecího napětí může být použit konektor sběrnice na nosnou lištu (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, obj. č. 2869728), k osazení na nosnou lištu 35 mm podle normy EN 60715.) |
| Maximální příkon | < 14 mA (při 24 V DC) |
| Příkon | < 330 mW (při 24 V DC) |
| Signál | |
| Počet vstupů | 1 |
| Vstupní signál napětí | 0 V ... 10 V |
| Vstupní signál napětí maximálně | 30 V |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| Vstupní signál proud maximálně | 100 mA |
| Vstupní odpor vstupu napětí | > 100 kΩ |
| Vstupní odpor vstupu proudu | 50 Ω |
| Hodnota bodu sepnutí | pomocí 25stupňového potenciometru |
| Spínání: Relé | |
| Provedení kontaktů | 1 přepínací kontakt |
| Materiál kontaktu | AgSnO2, tvrdě zlacený |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC |
| 240 V AC (UL) | |
| Mezní trvalý proud | 2 A |
| Rozsah nastavení zpoždění odezvy | 0 s ... 10 s (0 s, 1 s, 2 s, 3 s, 4 s, 6 s 8 s, 10 s) |
| Interní hystereze | 0,1 %, 1 %, 2,5 %, 5 % |
| Signál | |
| Počet výstupů | 1 |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 93,1 mm |
| Hloubka | 102,5 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Materiál pouzdra | PBT |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 65 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| UL, USA | |
| Označení | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T5 |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 508 Recognized |
| UL, Kanada | |
| Označení | Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC T5 Gc |
| GL | |
| Označení | GL EMC 2 D |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Poznámka | Je třeba učinit opatření k ochraně proti elektrostatickým výbojům. |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Název | Elektromagnetické VF pole |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 5 % |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Název | Rychlé tranzientní rušení (Burst) |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 5 % |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Název | Poruchové veličiny vedené v síti |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 5 % |
| Galvanické oddělení | Základní izolace dle EN 61010 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | K můstkování napájecího napětí může být použit konektor sběrnice na nosnou lištu, k osazení na nosnou lištu 35 mm podle EN 60715. |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2864493 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1137 |
| GTIN | 4017918974886 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 94,4 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 94,4 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Nosič modulu 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Nosič modulu 2902933
-
MINI MCR DKL - Průhledný kryt 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Popisovací štítek 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Napájecí svornice 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
Vaše výhody
Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
Vysoce kompaktní prahový spínač ke spínaní analogových mezních hodnot
Signalizace stavu a chyb přes dvě diagnostické LED
Střídací relé na výstupu
3cestné oddělení
Volně nastavitelná mezní hodnota přes potenciometr na přední straně
Prostřednictvím spínače DIP konfigurovatelný vstupní signál, hystereze a doba prodlení
Přepínání pracovního/klidového proudu
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno