MACX MCR-EX-SL-UI-REL
-
Prahový spínač
2906164
Prahový spínač s jiskrově bezpečným vstupem pro aktivní proudové a napěťové signály a s prahovým reléovým výstupem (přepínací kontakt). Možnost nastavení DIP přepínačem a potenciometrem, galvanické 3cestné oddělení; do SIL 2 (SC3), PLc kat. 1, šroubové připojení.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Produktová řada | MACX Analog |
| Konfigurace | DIP přepínač |
| Potenciometr |
| Funkčnost | |
| Konfigurace | DIP přepínač |
| Potenciometr | |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Přesnost bodu sepnutí | < 0,1 % |
| Skoková odezva (0-99%) | ≤ 22 ms |
| Teplotní koeficient maximální | 0,01 %/K |
| Chyba přenosu maximální | 0,1 % |
| Galvanické oddělení | |
| Zkušební napětí | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Galvanické oddělení Výstup/napájení IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 60079-11 |
| Izolační pevnost | 250 V AC |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení IEC/EN 61010-1 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 61010-1 |
| Izolační pevnost | 300 V AC |
| Izolace | Bezpečné oddělení |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup, napájení IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 60079-11 |
| Izolační pevnost | 375 V AC |
| Napájení | |
| Oblast napájecího jmenovitého napětí | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Rozmezí napájecího napětí | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Příkon typický | 38 mA (24 V DC) |
| Maximální příkon | 90 mA (10 V DC) |
| Ztrátový výkonz | < 0,9 W |
| Příkon | ≤ 1,2 W |
| Signál: Napětí/proud | |
| Popis vstupu | jiskrově bezpečný |
| Vstupní signál napětí | 0,1 V ... 10 V |
| 0,1 V ... 10,5 V (Maximální rozsah) | |
| Celková chyba napěťového vstupu maximální | ± 10 mV |
| Vstupní signál proud | 0,2 mA ... 20 mA |
| 0,18 mA ... 21 mA (Maximální rozsah) | |
| Celková chyba proudového vstupu maximální | ± 20 µA |
| Vstupní odpor vstupu napětí | > 100 kΩ |
| Vstupní odpor vstupu proudu | < 28 Ω |
| Práh sepnutí "0" signál proud | nastavitelné přes DIP přepínač (v krocích po 1,25 %) a potenciometr (lineárně do 2 % prahu sepnutí nastaveného DIP přepínačem) |
| Spínací hystereze | off: cca 0,5 %, on: cca 1 % |
| Detekce chyb ve vedení | < 0,1 mA (Přetržení vedení) |
| > 21,1 mA (Zkrat) | |
| Spínání: Relé | |
| Provedení kontaktů | 1 přepínací kontakt |
| Materiál kontaktu | AgSnO2, tvrdě zlacený |
| Maximální spínací proud | ≤ 4 A AC (cos phi = 1) |
| ≤ 1 A DC (ohmická zátěž, 24 V DC, 50 mW) | |
| ≤ 0,2 A DC (ohmická zátěž, 120 V DC) | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Zkušební zásuvka | |
| Průměr max. | 2 mm |
| Instalace pro oblasti s nebezpečím výbuchu (úroveň ochrany přístroje) | Gc |
| Div. 2 | |
| Jiskrově bezpečné proudové obvody (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Vstupní napětí Ui | 30 V (Proudový a napěťový vstup) |
| Vstupní proud Ii | 120 mA (Proudový a napěťový vstup) |
| Vstupní výkon Pi | 0,9 W (Proudový a napěťový vstup) |
| Max. vnitřní induktivita Li | zanedbatelný |
| Max. vnitřní kapacita Ci | 75 nF (u proudového vstupu) |
| zanedbatelné u napěťového vstupu | |
| Max. výstupní napětí Uo | 0 V DC (Proudový vstup) |
| 3,9 V DC (Napěťový vstup) | |
| Max. výstupní proud Io | 0 mA (Proudový vstup) |
| 0,1 mA (Napěťový vstup) | |
| Max. výstupní výkon Po | 0 mW (Proudový vstup) |
| 0,5 mW (Napěťový vstup) | |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIC: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 100 mH / 3,3 µF, 5 mH / 4,7 µF, 1 mH / 6,3 µF |
| IIB/IIIC: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 100 mH / 16 µF, 5 mH / 24 µF, 1 mH / 35 µF |
| IIA/I: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 100 mH / 24 µF, 5 mH / 35 µF, 1 mH / 48 µF |
| Ukazatel stavu | zelená LED (napájecí napětí) |
| LED dioda žlutá (spínací výstup) | |
| LED červená, blikající (chyba vedení, senzoru, ERR) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 12,5 mm |
| Výška | 112,5 mm |
| Hloubka | 113,7 mm |
| Hloubka NS 35/7,5 | 114,5 mm (nacvaknuto na nosné liště NS 35/7,5 podle EN 60715) |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
| Materiál pouzdra | PA 6.6-FR |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 65 °C (libovolná montážní poloha) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| Upozornění | navíc EN 61326 |
| ATEX | |
| Označení | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Certifikát | TÜV 17 ATEX 8061 X |
| IECEx | |
| Označení | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikát | IECEx TUR 18.0014X |
| CCC / China-Ex | |
| Označení | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikát | 2022122316115960 |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| Certifikát | , C.D.-No 83104549 |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Certifikát | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Označení | 2 |
| Certifikát | TÜV Rheinland 968/FSP 1481.01/23 |
| Systematic Capability | |
| Označení | 3 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Označení | c |
| INMETRO | |
| Označení | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikát | DNV 21.0089 X |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrace | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| GB Standard | |
| Normy/předpisy | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2906164 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1217 |
| GTIN | 4055626043173 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 255,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 250 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 87a1b338-32c7-4bf1-88fb-598c3574a9b8 |
Kompatibilní produkty
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1136500
-
MCR-DP - Oddělovací deska 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Nosič modulu 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Nosič modulu 2924854
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastový štítek 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastový štítek 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastový štítek 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Popisky přístrojů 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Popisky přístrojů 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Popisky přístrojů 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
-
MACX MCR-PTB - Napájecí modul a modul chybového hlášení 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Napájecí modul a modul chybového hlášení 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno