HC-HPR-D07-SHFH-1SSM20-EMR-BK - Pouzdro
1424641

Kryt patice D7, pro šroubový zámek, materiál: Zinkový tlakový odlitek, kabelové vývody: 1, přímo, 1x M20, výška: 41,5 mm, kabelové šroubení: bez, ochranné víko: ne, Železniční aplikace, pro zvýšené požadavky prostředí a EMC, Série HPR, uzavřený spodek

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vibrace a nárazy: IEC 61373/EN 50155, kategorie 1, třída 1B