HC-HPR-B10-HHWH-1STM25-EM-BK
-
Pouzdro
1411881
Pouzdro konektoru HEAVYCON B10, série HPR, se šroubovým zámkem, se závitem M25, boční vývod, pro zvýšené požadavky prostředí a EMC
Detaily výrobku
| Všeobecně | pro kontaktní vložky HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Druh pouzdra | Pouzdra konektorů |
| Produktová řada | HC-HPR-B |
| Řada | HPR-B10 |
| aplikace | Železniční aplikace |
| Provedení | B10 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Druh šroubení | 1x M25 |
| Ochranné víko | ne |
| Kabelový vývod | boční |
| Šroubení Pg | bez |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 58 mm |
| Výška | 100,5 mm |
| Délka | 145 mm |
| Materiál pouzdra | Hliníkový odlitek |
| Materiál povrchu pouzdra | práškové povrstvení, černé |
| Materiál zajišťovacího třmenu | Ušlechtilá ocel |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP66 |
| IP68 (0,5 bar / 24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Rázová pevnost | IK09 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanické údaje | |
| Druh šroubení | 1x M25 |
| Typ zajištění | Šroub |
| Montážní pokyny | Uzamykací šroub M6, šestihran s drážkou (SW10), utahovací moment: 4 Nm |
| Objednací číslo | 1411881 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7AAI |
| GTIN | 4046356944496 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 538 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 533 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Kabelové šroubení 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Kabelové šroubení 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelové šroubení 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelové šroubení 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelové šroubení 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Kabelové šroubení 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - Kabelové šroubení 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Redukční adaptér 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Rozšiřující adaptér 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Uzavírací šroub 1645859
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastový štítek 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Plastový štítek 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Šroubení chráničky 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Šroubení chráničky 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Šroubení chráničky 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Šroubení chráničky 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Šroubení chráničky 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Šroubení chráničky 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Šroubení chráničky 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Šroubení chráničky 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Šroubení chráničky 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Šroubení chráničky 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Šroubení chráničky 3241062
Vaše výhody
Vibrace a nárazy: IEC 61373/EN 50155, kategorie 1, třída 1B
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno