HC-ADV-B16-HHWH-1TTM25-EMC-AL - Pouzdro
1414977

Pouzdro konektoru HEAVYCON ADVANCE, B16, se šroubovým zámkem (vnitřní šestihran) z ušlechtilé oceli, hliník odolný proti mořské vodě, výška 93,7 mm, se závitem, 1x M25, přímý kabelový vývod, bez povrchové úpravy, vodivé těsnění (vlastnosti elektromagnetické slučitelnosti)

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty