HC-ADV-B10-HLWH-1STM20-MF-BK
-
Pouzdro
1420910
Pouzdra konektorů B10, se šroubovým zámkem, materiál: Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě, kabelové vývody: 1, boční, 1x M20, výška: 74 mm, kabelové šroubení: bez, zvýšené požadavky na prostředí
Detaily výrobku
| Všeobecně | pro kontaktní vložky HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Druh pouzdra | Pouzdra konektorů |
| Produktová řada | HC-ADV |
| aplikace | zvýšené požadavky na prostředí |
| Provedení | B10 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Druh šroubení | 1x M20 |
| Upevňovací šrouby | M6 (šroubová hlava vnitřního šestihranu 5 mm) |
| Stíněno | ne |
| Kabelový vývod | boční |
| Šroubení Pg | bez |
| Utahovací moment | 3 Nm ... 5 Nm (pro upevňovací šrouby M6 pouzdra konektoru) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 57 mm |
| Výška | 74 mm |
| Délka | 105 mm |
| Montážní rozměr | |
| Šířka montážní otvor | 35 mm |
| Délka montážní otvor | 65 mm |
| Materiál těsnění | Viton |
| Materiál pouzdra | Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě |
| Materiál povrchu pouzdra | práškové povrstvení, černé |
| Materiál zajišťovacího třmenu | Ušlechtilá ocel |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Stupeň ochrany (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Rázová pevnost | IK09 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanické údaje | |
| Druh šroubení | 1x M20 |
| Typ zajištění | Šroub |
| Upevňovací šrouby | M6 (šroubová hlava vnitřního šestihranu 5 mm) |
| Objednací číslo | 1420910 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7API |
| GTIN | 4055626249094 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 239,3 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 22,22 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
HC-B-AF - Montážní příruba 1686533
-
HC-B-AF-SET - Montážní příruba 1604638
-
HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Ochranné víko 1690749
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Kabelové šroubení 1411125
-
HC-M-KV-M20(11-16) - Kabelové šroubení 1645998
-
HC-M-KV-M20(1ASI) - Kabelové šroubení 1584017
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Kabelové šroubení 1411163
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastový štítek 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Plastový štítek 0830995
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Šroubení chráničky 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Šroubení chráničky 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Šroubení chráničky 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Šroubení chráničky 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Šroubení chráničky 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Šroubení chráničky 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Šroubení chráničky 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Šroubení chráničky 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Šroubení chráničky 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Šroubení chráničky 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Šroubení chráničky 3241061
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Šroubová vložka 1208911
-
SF-M BH - Šroubovák 1212070
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno