HC-ADV-B10-HHWH-1TTM32-EMC-AL
-
Pouzdro
1413402
Pouzdro konektoru HEAVYCON ADVANCE, B10, se šroubovým zámkem (vnitřní šestihran) z ušlechtilé oceli, hliník odolný proti mořské vodě, výška 93,7 mm, se závitem 1x M32, s přímým kabelovým vývodem, bez povrchové úpravy; vodivé těsnění (vlastnosti elektromagnetické slučitelnosti)
Detaily výrobku
| Všeobecně | pro kontaktní vložky HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Druh pouzdra | Pouzdra konektorů |
| Produktová řada | HC-ADV |
| aplikace | Offshore/EMC |
| Provedení | B10 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Druh šroubení | 1x M32 |
| Upevňovací šrouby | M6 (šroubová hlava vnitřního šestihranu 5 mm) |
| Kabelový vývod | přímo |
| Šroubení Pg | bez |
| Utahovací moment | 3 Nm ... 5 Nm (pro upevňovací šrouby M6 pouzdra konektoru) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 57 mm |
| Výška | 93,7 mm |
| Délka | 105 mm |
| Montážní rozměr | |
| Šířka montážní otvor | 35 mm |
| Délka montážní otvor | 65 mm |
| Materiál těsnění | NBR, vodivý |
| Materiál pouzdra | Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě |
| Materiál povrchu pouzdra | nepotažená |
| Materiál zajišťovacího třmenu | Ušlechtilá ocel |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Stupeň ochrany (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Rázová pevnost | IK09 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanické údaje | |
| Druh šroubení | 1x M32 |
| Typ zajištění | Šroub |
| Montážní pokyny | Pro zajištění funkce kontaktu ochranného vodiče i u šikmého zasunutí musí mít obě montážní příruby dostatečný elektrický kontakt s kovovou montážní stěnou. |
| Upevňovací šrouby | M6 (šroubová hlava vnitřního šestihranu 5 mm) |
| Objednací číslo | 1413402 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7APH |
| GTIN | 4055626030364 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 264 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 262,4 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 4,668 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
HC-B-AF - Montážní příruba 1686533
-
HC-B-AF-SET - Montážní příruba 1604638
-
HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Ochranné víko 1690749
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kabelové šroubení 1411127
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelové šroubení 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelové šroubení 1646010
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastový štítek 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Plastový štítek 0830995
-
HC-B 10-TMS-EEE-PR-DI - Profilové těsnění 1409804
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Šroubení chráničky 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Šroubení chráničky 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Šroubení chráničky 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Šroubení chráničky 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Šroubení chráničky 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Šroubení chráničky 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Šroubení chráničky 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Šroubení chráničky 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Šroubení chráničky 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Šroubení chráničky 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Šroubení chráničky 3241063
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Šroubová vložka 1208911
-
SF-M BH - Šroubovák 1212070
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno