HC-D 15-SML-52/O2M20
-
Pouzdro
1604894
Kryt podstavce HEAVYCON D 15, s podélným zámkem, výška 52 mm, s objímkou 2x M20
Kryt podstavce HEAVYCON D 15, s podélným zámkem, výška 52 mm, s objímkou 2x M20
Všeobecně | pro kontaktní vložky HC-D15, A10 |
Typ produktu | Pouzdro s třmenovým uzamčením |
Druh pouzdra | Kryt patice |
aplikace | Standard |
Provedení | D15 |
Počet kabelových vývodů | 2 |
Druh šroubení | 2x M20 |
Stíněno | ne |
Kabelový vývod | boční |
Šroubení Pg | bez |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 50 mm |
Výška | 52 mm |
Délka | 93 mm |
Materiál pouzdra | Hliníkový odlitek |
Materiál povrchu pouzdra | práškově povrstvený, šedý |
Materiál zajišťovacího třmenu | ocel pozinkovaná |
Mechanické údaje | |
Druh šroubení | 2x M20 |
Typ zajištění | Třmen |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
Objednací číslo | 1604894 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF7 |
Kód výrobku | AF7AAE |
GTIN | 4017918882860 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 218,32 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 216,11 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | DE |
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |