HC-COM-SHOWS-1STM25-EL-AL
-
Pouzdro
1078596
Kryt patice COM, s podélnou západkou, materiál: Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě, kabelové vývody: 1, boční, 1x M25, výška: 37,5 mm, kabelové šroubení: bez, Standard
Detaily výrobku
| Druh pouzdra | Kryt patice |
| Produktová řada | HC-COM |
| aplikace | Standard |
| Provedení | COM |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Druh šroubení | 1x M25 |
| Kabelový vývod | boční |
| Šroubení Pg | bez |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 49,5 mm |
| Výška | 37,5 mm |
| Délka | 63,5 mm |
| Průměr vyvrtaného otvoru | 3,5 mm |
| Montážní rozměr | |
| Šířka montážní otvor | 24,5 mm |
| Délka montážní otvor | 27 mm |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Zajištění) |
| Materiál těsnění Ploché těsnění | NBR, vodivý |
| Materiál pouzdra | Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě |
| Materiál zajišťovacího třmenu | PA |
| Mechanické údaje | |
| Druh šroubení | 1x M25 |
| Typ zajištění | Třmen |
| Utahovací moment | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (pro upevňovací šrouby M4 krytu patice) |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP66 |
| Rázová pevnost | IK06 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
| Objednací číslo | 1078596 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7APP |
| GTIN | 4055626794143 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 85,4 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 85 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
HC-COM-BCFS-PL-BK - Ochranné víko 1079396
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastový štítek 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Plastový štítek 0830995
-
HC-COM-DCFS-PL-BK 100 - Ochranné víko 1681721
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Šroubení chráničky 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Šroubení chráničky 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Šroubení chráničky 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Šroubení chráničky 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Šroubení chráničky 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Šroubení chráničky 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Šroubení chráničky 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Šroubení chráničky 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Šroubení chráničky 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Šroubení chráničky 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Šroubení chráničky 3241062
Vaše výhody
Dobrý stínicí účinek u elektromagnetických poruch
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno