HC-B 24-SML-68/O2M25
-
Pouzdro
1646340
HEAVYCON kryt podstavce B24, s podélným zámkem, výška 68 mm, s objímkami 2xM25
HEAVYCON kryt podstavce B24, s podélným zámkem, výška 68 mm, s objímkami 2xM25
Všeobecně | pro kontaktní vložky HC-B24, BB46, D64, DD108, M |
Typ produktu | Pouzdro s třmenovým uzamčením |
Druh pouzdra | Kryt patice |
aplikace | Standard |
Provedení | B24 |
Počet kabelových vývodů | 2 |
Druh šroubení | 2x M25 |
Stíněno | ne |
Kabelový vývod | boční |
Šroubení Pg | bez |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 57 mm |
Výška | 68 mm |
Délka | 144 mm |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál pouzdra | Hliníkový odlitek |
Materiál povrchu pouzdra | práškově povrstvený, šedý |
Materiál zajišťovacího třmenu | Ušlechtilá ocel, rukojeť: PA |
Mechanické údaje | |
Druh šroubení | 2x M25 |
Typ zajištění | Třmen |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
Objednací číslo | 1646340 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF7 |
Kód výrobku | AF7AAC |
GTIN | 4017918961848 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 398,8 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 398,8 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | DE |
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |